TSI40N Inkremental-Drehgeber
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Kompakte Bauform
- Bis zu 1024 Striche
- 4,75 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen
- RS 422-Funktionalität bei 5 V-Betrieb
- Tangentialer Kabelabgang
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH