Wählen Sie Ihr Land

Global

Umgebungsbedingungen

Damit Sensoren die Anforderungen erfüllen können, die an sie gestellt werden, sind Besonderheiten bei den Umgebungsbedingungen zu bedenken. Für besondere Anforderungen an die Umgebungsbedingungen gibt es in den meisten Fällen entsprechende Sensorausführungen, die dafür sinnvoll eingesetzt werden können.

Umgebungstemperatur

Die zulässige Umgebungstemperatur bezeichnet den Temperaturbereich, in dem ein kapazitiver Sensor ordnungsgemäß funktioniert. Für die Standardsensoren von Pepperl+Fuchs gilt:

  • Umgebungstemperatur: -25 °C ... +70 °C oder 248 K … 343 K
  • Lagertemperatur: -40 °C ... +85 °C oder 233 K … 358 K

Für Sonderformen gilt:
-25 °C ... +100 °C oder 248 K ... 373 K
-40 °C ... +150 °C oder 233 K ... 423 K
0 °C ... +200 °C oder 273 K ... 473 K
0 °C ... +250 °C oder 273 K ... 523 K

Schockfestigkeit und Schwingungsfestigkeit

Kapazitive Sensoren werden umfassenden Prüfungen zu ihrer Schockfestigkeit und Schwingungsfestigkeit unterzogen. Die Schockfestigkeitsprüfung erfolgt nach IEC 60068-2-27. Die Prüfung der Schwingungsfestigkeit erfolgt nach IEC 60068-2-6.

Schutzarten

Kapazitive Sensoren sind je nach Anspruch entsprechend IP65, IP67 oder IP68 (EN 60529) geschützt. Zudem sind auch Ausführungen in Schutzart IP69K für den Einsatz in besonders rauen Industrieumgebungen erhältlich.