HD2-FBPS-1.25.360 Feldbus-StromversorgungFieldConnex® Fieldbus
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2 Segmente, einzelne Module pro Segment
- Koppelt PA-Geräte transparent mit dem PROFIBUS DP Master
- High-Power-Trunk: Arbeiten am Feldgerät unter Spannung in jedem explosionsgefährdetem Bereich
- Transparent, konfigurationsfrei
- Optimiert in Größe und Qualität, geringe Verlustleistung
- Automatische Geschwindigkeitsanpassung an DP - bis zu 12 Mbit/s
- Ausgang: 25 ... 28 V/360 mA
- Universelle Versorgung für die meisten Anwendungen
- Mit galvanischer Trennung
- Montage in Zone 2/Class I, Div. 2
- Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
- Hohe Effizienz, geringe Verlustleistung für hohe Packungsdichte
- Austausch während des Betriebs bei redundanter Konfiguration möglich (hot swap)
- Werkzeugloser Modulwechsel während des Betriebs
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN