Zubehör

Pepperl+Fuchs bietet eine Vielzahl von Abschlusswiderständen und Überspannungsschutzmodulen für die Installation im Feld und im Schaltschrank. Unser Zubehör ergänzt die FieldConnex Stromversorgungen und Verteilerkomponenten. Feldbus-Zubehör hilft, eine zuverlässige und gut geschützte Feldbusinfrastruktur zu schaffen. Gehäuse sind erhältlich für
- Montage auf DIN-Schiene mit Schutzart IP 20
- Installation im Feld mit Schutzart IP 67 in stabiler, einschraubbarer Ausführung
FieldConnex-Zubehör ist einfach zu installieren und zeichnet sich durch ein robustes Design aus. Das feldmontierbare Zubehör ist explosionsgeschützt.
- German
- English
Anwendungsberichte | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Applikationsbericht - Erdölförderung nördlich des Polarkreises | de | PDF | 263 KB | |
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von Grobblechen | de | PDF | 473 KB | |
Applikationsbericht - In italienischem Design - Die digitale Müllverbrennung | de | PDF | 445 KB |