Allgemeine Geschäftsbedingungen und Konditionen Pepperl+Fuchs Vertrieb Deutschland GmbH
Der Verkauf der von uns angebotenen Waren/Leistungen erfolgt ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. Ein Unternehmer in diesem Sinne ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt. In Bezug auf den Kauf der angebotenen Waren/Leistungen bedeutet dies, dass der Käufer die Waren/Leistungen zur Ausübung seiner gewerblichen bzw. selbstständigen beruflichen Tätigkeit erwirbt. Mit Abschluss des Bestellvorgangs bestätigt der Käufer, dass er Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist und die Waren/Leistungen in seiner Eigenschaft als Unternehmer erwirbt.
Allgemeine Lieferbedingungen
des ZVEI für Erzeugnisse und und Leistungen der Elektroindustrie ("Grüne Lieferbedingungen")
Bei Nutzung unseres Online-Shops
Zusätzlich zu den oben genannten Bedingungen beachten Sie ebenfalls folgende Bedingungen, wenn Sie über unseren Online-Shop einkaufen.
Rabatte
- Mengenrabatte werden bei Bestellungen von mehr als einem Standardprodukt eingeräumt. Diese variieren je nach Produkt und Menge. Die Mengenrabatte werden Ihnen im Warenkorb automatisch abgezogen, sowohl im Gastzugang als auch nach Registrierung.
- Ihre individuellen Einkaufspreise sehen Sie nur als registrierter Kunde.
- Rabattwerte und individuelle Einkaufspreise sind nicht addierbar.
- Es gilt der jeweils höchste Rabatt.
Übersteigt der Nettowarenwert 2.500 €, wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Ansprechpartner im Vertrieb:
- Produkte des Geschäftsbereiches Fabrikautomation
Telefon: +49 621 776-1111, E-Mail: distributionsvertrieb@de.pepperl-fuchs.com - Produkte des Geschäftsbereiches Prozessautomation
Telefon: +49 621 776-2222, E-Mail: pa-info@de.pepperl-fuchs.com
Liefer- und Zahlungsbedingungen
Sofern mit Ihrem Unternehmen keine anderslautenden Vereinbarungen bestehen, gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
- Lieferbedingungen: FCA (Incoterms® 2010)
- Zahlungsbedingungen: 30 Tage nett
Lieferungsart
- Standard: Die Lieferung erfolgt normalerweise innerhalb von 3 Tagen.
- Express: Lieferung am Vormittag (bei Bestelleingang Montag bis Donnerstag bis 16:00 und freitags bis 15:00 Uhr) des folgenden Werktags (außer Samstag)
Ist die Ware aktuell nicht verfügbar, geht Ihnen separat eine Auftragsbestätigung mit Angabe der Lieferzeit zu.
Kosten für Fracht und Verpackung
Folgendes gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands.
- Standard unabhängig vom Rechnungsbetrag: versandkostenfrei
- Express unabhängig vom Rechnungsbetrag: 15 € Versandkoste