Wählen Sie Ihr Land

Global

RFID einfach gemacht: Neues UHF-Schreib-/Lesegerät mit IO-Link

UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät F191 mit IO-Link

Teile und Waren nach Prinzip „Track and Trace“ lückenlos identifizieren und nachverfolgen. Über den gesamten Fertigungsprozess hinweg Transparenz etablieren. Die Informationsbasis für die Umsetzung von Industrie-4.0-Konzepten schaffen … Anwendern auf der Suche nach einem einfachen Einstieg in die Welt von RFID mit all ihren Möglichkeiten bietet Pepperl+Fuchs jetzt eine pragmatische Lösung: Das neue RFID-Schreib-/Lesegerät F191 vereint die Vorteile ausgereifter industrieller UHF-Technologie mit einer standardisierten Schnittstelle für IO-Link-Kommunikation – und wird so zur kosteneffizienten Enabler-Komponente für vielfältige Standardanwendungen in Bereichen wie Intralogistik, Automotive oder Fördertechnik.

UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät F191 und IO-Link-Master

Im „Easy Mode“ schnell in RFID-Standardanwendungen starten

Die Inbetriebnahme der F191-RFID-Schreib-/Lesegeräte erfolgt dank der zukunftssicheren, integrierten IO-Link-Schnittstelle ohne zeitraubenden Programmieraufwand. Im sogenannten „Easy Mode“ übertragen die Geräte ihre Daten nach Plug-and-Play-Prinzip ohne Integration komplexer Funktionsblöcke an das übergeordnete System. Ob es sich hierbei um eine IoT- oder SPS-zentrierte Architektur handelt, ist dabei nachrangig: Für beide Anwendungsfälle bietet Pepperl+Fuchs aus einer Hand die jeweils geeigneten IO-Link-Master zur Anbindung der RFID-Schreib-/Lesegeräte an. So können kostengünstig bis zu acht RFID-Schreib-/Lesegeräte an nur einem IO-Link-Master betrieben werden. Dank der Multiprotokollfähigkeit der IO-Link-Master-Module ist zudem die Kompatibilität zu nahezu jedem Bus- oder Steuerungssystem gesichert.

Robuste UHF-Technologie für Industrieanwendungen

Befinden sich die F191-RFID-Schreib-/Lesegeräte im Betrieb, ermöglichen sie dank einer abgestrahlten Sendeleistung von bis zu 100 mW ERP (einstellbar) eine zuverlässige Erfassung verschiedener UHF-Transpondertypen in einem Erfassungsbereich von bis zu 1 m. Hierfür steht eine große Bandbreite applikationsspezifischer Transponder aus dem Produktsortiment von Pepperl+Fuchs zur Verfügung. Dank der UHF-Technologie ist zudem eine gleichzeitige Pulkerfassung mehrerer Datenträger in einem Lesevorgang möglich. Mit einem robusten IP67-Gehäuse, integrierter Antenne und einem weiten Temperaturbereich von -25 °C … +70° C (bzw. -25 °C … +60 °C im Dauerbetrieb) sind die F191-RFID-Schreib-/Lesegeräte darüber hinaus auch für den Einsatz unter widrigen Umgebungsbedingungen ausgelegt.

UHF-RFID-Schreib-/Lesegeräte von Pepperl+Fuchs

Jahrzehntelange RFID-Expertise als Lösungsbasis

Im UHF-RFID-Portfolio von Pepperl+Fuchs reiht sich das F191-Schreib-/Lesegerät neben den bereits im Markt etablierten Varianten F190 und F192 ein. Diese unterstützen im Vergleich zum neuen F191 fortgeschrittene Einstellmöglichkeiten zur durchgängigen Lösung komplexerer Spezialanwendungen bzw. einen stark erhöhten Erfassungsbereich (F192 bis zu 6 m). In Kombination mit dem breiten Erfahrungsschatz aus über 30 Jahren RFID-Entwicklung und weiteren Lösungen für den LF- und HF-Frequenzbereich können somit verschiedenste Anwendungsfälle durch die Identifikationsexperten von Pepperl+Fuchs abgedeckt werden.

Highlights des UHF-Schreib-/Lesegeräts F191 mit IO-Link

  • Wirtschaftliche, hoch leistungsfähige Identifikationslösung mit IO-Link-Schnittstelle
  • Besonders einfache RFID-Lösung: Easy Mode nach Plug-and-Play-Prinzip ohne Programmieraufwand
  • Niedrige Kanalkosten für maximale Effizienz durch Anbindung mehrerer Schreib-/Lesegeräte an einen IO-Link-Master
  • Flexible Systemintegration durch Anbindung über IO-Link-Master an nahezu alle Bussysteme und Steuerungen
  • Optimale Lesereichweite von bis zu 1 m für ein breites Anwendungsspektrum
  • Multitag-Lesung zahlreicher Transponder für höchste Effizienz
  • Maximale Prozesssicherheit dank hoher Schutzart, erweitertem Temperaturbereich und einstellbarer Sendeleistung