Neigungs- und Beschleunigungssensoren

Ob bei der Nivellierung von Kranwägen, der Zustandsüberwachung in Großanlagen oder bei der Beschleunigungskontrolle von Aufzügen – die Einsatzgebiete für Neigungs- und Beschleunigungssensoren der Serie F99 von Pepperl+Fuchs sind vielfältig. Auch bei rauen Außenbedingungen garantieren sie stets präzise Messungen. Das durchdachte, zweiteilige Montagekonzept der F99-Baureihe macht die Neigungs- und Beschleunigungssensoren besonders widerstandsfähig: Ein robuster Metallhaltewinkel schützt das Sensormodul optimal vor Schlägen. Bei Bedarf erlaubt das Konzept außerdem den schnellen und einfachen Austausch des Sensormoduls. Da der Metallhaltewinkel bestehen bleiben kann, ist eine neue Justierung oder Kalibrierung nicht notwendig. Mit einer Genauigkeit von ±0,15° steht die F99-Serie für höchste Präzision bei der Neigungsmessung.
Neigungs- und Beschleunigungssensoren von Pepperl+Fuchs bieten die Möglichkeit, den Erfassungsbereich gezielt an jede Applikation anzupassen. So lassen sich spezielle Softwarefilter sowie der zu überwachende Winkelbereich schnell und einfach einstellen. Der Sensor erfasst gezielt die Daten, die in der Anwendung benötigt werden. Dank E1-Zulassung sind die Neigungs- und Beschleunigungssensoren von Pepperl+Fuchs auch für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr geeignet.
Wählen Sie aus unserem Portfolio den passenden Sensor für Ihre Anwendung.
- German
- English
- Spanish
- Czech
- Italian
- Hungarian
- Portuguese
- Polish
- Chinese
- Japanese
Broschüren | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktübersicht - Industrielle Sensoren, Systeme und Kommunikation | de | PDF | 3 MB | |
Produktinformation - Quick Select Product Guide - Industrielle Sensoren | de | PDF | 31 MB |
Andere | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktinformation - Neigungs- und Beschleunigungssensoren | de | PDF | 1 MB | |
Anwendungsleitfaden | de | PDF | 323 KB | |
Product Information - Inertial Measurement Unit F99 | de | PDF | 2 MB |