Wählen Sie Ihr Land

Global

UDC-18GS-3EP-IO-0,2M-V19 Doppelbogensensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ultraschallsystem zur sicheren Erkennung von kein, ein, oder zwei übereinander liegenden flächigen Materialien
  • Unempfindlich gegen Bedruckung, Farben und spiegelnden Oberflächen
  • Sehr breites Materialspektrum, Feinstpapiere bis hin zu dünnen Blechen sowie Kunststoff- und Metallfolien
  • Senkrechte oder geneigte Montage der Sensoren über der Bogenebene möglich
  • Integrierte Ausrichthilfe
  • IO-Link-Schnittstelle für Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Kein Teach-In erforderlich
  • Kurze Bauform

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten UDC-18GS-3EP-IO-0,2M-V19

Erfassungsbereich20 ... 60 mm , optimaler Abstand: 45 mm
Wandlerfrequenzca. 255 kHz
Nichtflüchtiger SpeicherEEPROM
Schreibzyklen300000
LED grünAnzeige: Einzelbogen detektiert
blinkend (1 Hz) - Standby-Betrieb
blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus
LED gelbAnzeige: kein Bogen detektiert (Luft)
LED rotAnzeige: Doppelbogen detektiert
blinkend: Gerätefehler
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 40 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 550 mW
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
ProzessdatenEingang: 16 Bit
- Messwert 8 Bit
- gewähltes Schwellenwerteset 2 Bit
- Schaltsignale 3 Bit
Ausgang: 8 Bit
- Schwellenwerteset 2 Bit
- Wandler deaktivieren 1 Bit
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID3148289 (0x300A01)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,8 ms
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypClass A (Adapterkabel laut Zubehör verwenden)
Class B (3-poligen Adapter oder 3-poliges Kabel verwenden)
BezeichnungSYNC
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel0 ... 1 V
1-Pegel2,5 V ... UB
Eingangsimpedanz> 22 kΩ
AusgangsstromStromquelle < 2,5 mA
Impulsdauer0,4 ... 3 ms bei externer Steuerung, low-aktiv
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetrieb≤ 230 Hz
Multiplexbetrieb≤ 230 Hz / n, n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10
BezeichnungIN2/FEEDBACK
Ein-/AusgangsartEingang oder Ausgang einstellbar über IO-Link :
Eingang zur Auswahl eines Schwellenwertesets (Werkseinstellung)
Ausgang als Rückmeldeausgang
EingangstypDigitaleingang
Signal0-Pegel: 0 ... + 1V
1-Pegel: +UB - 1 V ... +UB
Eingangsimpedanz≥ 60 kΩ
Impulsdauer≥ 100 ms
AusgangstypPNP
BemessungsbetriebsstromIe8 mA
Spannungsfall< 3 V
Absicherungverpolgeschützt , überlast- und kurzschlussfest
BezeichnungIN1/TEACH
Eingangstyp0-Pegel: 0 ... + 1V
1-Pegel: +UB - 1 V ... +UB
Impulsdauer≥ 100 ms
Impedanz≥ 60 kΩ
BezeichnungOUT 1 ... 3
Anzahl3
AusgangsfunktionOUT 1: Einzelbogen detektiert
OUT 2: Doppelbogen detektiert
OUT 3: kein Bogen detektiert (Luft)
AusgangstypGegentaktausgang , Schließer ( parametrierbar )
BemessungsbetriebsstromIe100 mA pro Ausgang
SpannungsfallUd≤ 3 V
Einschaltverzugton15 ms (parametrierbar)
Ausschaltverzugtoff15 ms (parametrierbar)
Impulsverlängerungaktivierbar (100 ms oder IO-Link-Zykluszeit)
Absicherungverpolgeschützt , überlast- und kurzschlussfest
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
Gehäuselänge
Ultraschallsender21 mm
Ultraschallempfänger52 mm
Gehäusedurchmesser
Ultraschallsender18 mm
Ultraschallempfänger18 mm
SchutzartIP65
Material
GehäuseEdelstahl (rostfrei) 1.4305 / AISI 303 Kunststoffteile Polyamid
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl8
Kabel
Kabeldurchmesser4,3 mm
Biegeradius5 x Durchmesser , fest verlegt
MaterialPUR
Farbeschwarz
LängeLca. 200 mm
Masse75 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 20 Nm