VBG-ENX-K30-DMD-S16-EV AS-Interface-Gateway/Sicherheitsmonitor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Gateway und Sicherheitsmonitor in einem Gehäuse
- Anschluss an Ethernet Modbus TCP/IP
- SafeLink
- Integrierte Datenentkopplung
- Integrierter Webserver
- Zertifiziert bis SIL 3 gemäß IEC 61508 und EN 62061 und bis PLe gemäß EN 13849
- Speicherkarte für Konfigurationsdaten
- 2 AS-Interface-Netzwerke
- 2 sichere Ausgangsrelais und 2 sichere Elektronikausgänge
- Integrierter Switch ermöglicht Linientopologie
- DLR-Technologie unterstützt Ringtopologie
- Max. 32 unabhängige Sicherheitskreise
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR