Wählen Sie Ihr Land

Global

BIS510P-F201A-60 Vision Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Automatisches Teach-In der Referenz
  • Selbstständige Suche des optimalen Bildausschnittes
  • Zuverlässig bei spiegelnden Oberflächen durch Polarisationsfiltertechnologie
  • Integrierter Fehlerbildspeicher
  • Integrierte Beleuchtung
  • Bild- und Barcode-Erkennung mit 10 Bögen/s und einer maximalen Objektgeschwindigkeit von 4 m/s

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten BIS510P-F201A-60

Bogeninspektions-Sensor zur Überwachung von Bogenfolgen mittels Bildverarbeitung oder Barcode-Auswertung
LichtartIntegrierter LED-Blitz (weiß)
Symbologien2/5 interleaved, Code13, Code39, Code128, Pharmacode
Objektgröße25 mm x 25 mm
Leseabstand52 mm
Schärfentiefe± 5 mm
Lesefeld65 mm x 40 mm
Auswertefrequenz10 Hz
Objektgeschwindigkeitgetriggert max. 4 m/s
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Pixelanzahl752 x 480 Pixel
Graustufen256
Bildaufnahmeverzögerungsfrei , programmgesteuert oder extern getriggert
BetriebsanzeigeLED grün: Betriebsbereit
Bedienelemente2 x Taster
LED-AnzeigeTrigger, Good, Bad, Teach, Diag1, Diag2, PWR
BetriebsspannungUB24 V DC ± 15% , PELV
LeerlaufstromI0max. 250 mA
LeistungsaufnahmeP06 W
SchnittstellentypEthernet
ProtokollTCP/IP
Übertragungsrate100 MBit/s
Kabellängemax. 30 m
Eingangsspannungextern anzulegen 24 V ± 15% PELV
Anzahl/Typ1 Triggereingang
1 Teacheingang
2 Eingänge (IN1, IN2)
Eingangsstromca. 2 mA bei 24 V DC
Schaltschwellelow: < 10 V, high: > 15 V
Kabellängemax. 30 m
Anzahl/TypTeach aktiv, Gut, Schlecht, Ready
SchaltungsartPNP , kurzschluss-/überlastfest
Schaltspannungextern anzulegen 24 V ± 15 % PELV
Schaltstrommax. 100 mA je Ausgang
Kabellängemax. 30 m
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61326-1
StöraussendungEN 61000-6-4
SchutzartEN 60529
Photobiologische SicherheitRisikogruppe 1 nach IEC 62471
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit80 % , nicht kondensierend
Schockfestigkeit< 50 g
Vibrationsfestigkeit< 3 G , 11 ... 200 Hz
SchutzartIP67
AnschlussM12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Versorgung+IO) ,
M12x1 Buchse, 5-polig, Standard (IO) ,
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
Material
GehäusePC/ABS
LichtaustrittKunststoffscheibe
Montage4 x Gewinde M6
Masseca. 160 g
Abmessungen
Höhentoleranz± 0,3 mm
Breite70 mm