Wählen Sie Ihr Land

Global

PGV100-F200A-B25-V1D Optischer Lesekopf

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei
  • EtherNet/IP-Schnittstelle
  • Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband
  • Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs
  • Berührungslose Spurverfolgung eines Farbbands
  • Lesen von DataMatrix-Steuercodes
  • Weiß-blaues Licht

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
EtherNet/IP™ interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PGV100-F200A-B25-V1D

Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
Überfahrgeschwindigkeitv≤ 8 m/s
Messlängemax. 10000 m
LichtartIntegrierter LED-Blitz (weiß/blau)
Scanrate25 s-1
Latenz60 ms
Leseabstand100 mm
Schärfentiefe± 20 mm
Lesefeld120 mm x 80 mm
Fremdlichtgrenze100000 Lux
Genauigkeit± 0,2 mm
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Prozessor
Taktfrequenz600 MHz
Rechengeschwindigkeit4800 MIPS
Digitale Auflösung32 Bit
MTTFd88 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED-Anzeige7 LEDs (Kommunikation, Ausrichthilfe, Statusmeldungen)
BetriebsspannungUB15 ... 30 V DC , PELV
LeerlaufstromI0max. 400 mA
LeistungsaufnahmeP06 W
Schnittstellentyp100 BASE-TX
ProtokollEtherNet/IP    
Übertragungsrate    100 MBit/s      
SchnittstellentypUSB Service
Eingangstyp1 Funktionseingang
0-Pegel: -UB oder unbeschaltet
1-Pegel: +8 V ... +UB , parametrierbar
Eingangsimpedanz≥ 27 kΩ
Ausgangstyp1 bis 3 Schaltausgänge , PNP , parametrierbar , kurzschlussfest
SchaltspannungBetriebsspannung
Schaltstrom150 mA je Ausgang
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Photobiologische SicherheitRisikogruppe 1 nach EN 62471:2008
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
AnschlussartM12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Versorgung+IO)
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
SchutzartIP67
Material
GehäusePC/ABS
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe70 mm
Breite70 mm
Tiefe50 mm
X-Auflösung (Protokoll)1 mm
Y-Auflösung (Protokoll)1 mm
Winkelauflösung1 °
ExtrapolationAn