Wählen Sie Ihr Land
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR
- JA
- ZH
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten ICE1-8IOL-G60L-V1D
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängen |
UL File Number | E223772 |
MTTF | 574 a |
LED-Anzeige | siehe Handbuch | |
Drehschalter | Einstellen des Feldbus-Protokolls |
Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 18 ... 30 V |
Nennspannung | 24 V DC | |
Stromaufnahme | typ. 200 mA | |
Strombelastbarkeit | max. 2 x 16 A pro Modul (Durchschleifstrom über L-kodierte Spannungsversorgung) Summenstrom max. 9 A pro Modul | |
Galvanische Trennung | zwischen US und UL |
Schnittstellentyp | Industrial Ethernet | |
Physikalisch | M12, D-kodiert | |
Protokoll | Profinet IO mit Media Redundancy Protocol (MRP) EtherNET/IP mit Device-Level-Ring (DLR) | |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
Anzahl/Typ | 4 x IO-Link Class A (X1 - X4) 4 x IO-Link Class B (X5 - X8) konfigurierbar als: max. 8 IO-Link und 4 digitale Ein- und Ausgänge max. 12 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge max. 12 digitale Ausgänge und 4 digitale Eingänge kurzschlussfest | |
Sensorversorgung | max. 500 mA pro Port (X1 - X8) über L+ (Pin 1) | |
Ausgangsstrom | Ie | max. 500 mA pro Port (X1 - X8) über C/Q (Pin 4) zusätzlich max. 2 A pro Port (X5 - X8) über UAux (Pin 2) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Feldbusstandard | Typ 1 gem. IEC 61131-2 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Schockfestigkeit | EN 61131-2:2004 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Kaltstarttemperatur | -40 °C (-40 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 95 % | |
Einsatzhöhe | 0 ... 2000 m | |
Schock- und Stoßfestigkeit | 50 g, 11 ms, alle Achsen | |
Vibrationsfestigkeit | 15 g bei 5 - 500 Hz | |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Kontaktelemente | PA | ||||||||||
Schutzart | IP65 / IP67 / IP69K | ||||||||||
Anschluss | Stromversorgung M12, L-kodiert Feldbus M12, D-kodiert Ein-/Ausgänge M12, A-kodiert | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | 500 g | ||||||||||
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 1 Nm | ||||||||||
Anzugsmoment Kabelverschraubung | 0,6 Nm | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Bauform | Feldgehäuse | ||||||||||
Anzugsmoment der Klemmschrauben | 0,5 Nm |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.