Wählen Sie Ihr Land

Global

PHA150-F200-B17-V1D Vision Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Erkennt die Position einer
    Indexbohrung
  • Großer Fangbereich
  • Große Reichweite
  • Integrierter Kontrastausgleich
  • Kompakte Bauform
  • PROFINET-Schnittstelle
  • Integrierte Beleuchtung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PHA150-F200-B17-V1D

Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse
LichtartIntegrierter LED-Blitz (infrarot)
ObjektgrößeLochdurchmesser 13 mm
Ansprechverzug100 ms
Leseabstand150 mm
Schärfentiefe± 50 mm
Fangbereichmax. 120 mm x 100 mm
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Pixelanzahl752 x 480 Pixel
Graustufen256
MTTFd95 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Betriebsbereit
Funktionsanzeige7 LEDs (Kommunikation, Ausrichthilfe, Statusmeldungen)
BedienelementeTaster für Parametrierung
BetriebsspannungUB24 V DC +/- 15 %, PELV
LeerlaufstromI0max. 400 mA
LeistungsaufnahmeP06 W
Schnittstellentyp100 BASE-TX PROFINET
ProtokollPROFINET IO Real-Time (RT) Conformance Class A
Übertragungsrate    100 MBit/s      
SchnittstellentypUSB (seriell comport)
Übertragungsrate... 12000 kBit/s
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Photobiologische Sicherheitfreie Gruppe nach EN 62471:2008
CE-KonformitätCE
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Lagertemperatur-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchutzartIP67
Material
GehäusePC/ABS
LichtaustrittKunststoffscheibe
Montage4 x Gewinde M6
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe70 mm
Breite70 mm
Tiefe50 mm