Wählen Sie Ihr Land

Global

OIT500-F113-B17-CB Hochtemperatur-Identifikationssystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hochtemperatur-Codeträger bis 500 °C (932 °F)
  • PROFINET-Schnittstelle mit integriertem Switch
  • Anschluss an Ethernet TCP/IP
  • Optionale Lesung von CB3-Codeblechen
  • Robuste und kompakte Bauform
  • Integrierte Beleuchtung
  • Große Reichweite
  • Großer Erfassungsbereich
  • Große Schärfentiefe

Mehr anzeigen

PROFINET interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OIT500-F113-B17-CB

Optisches Hochtemperatur-Identifikationssystem, 300 ... 450 mm
LichtsenderIntegrierter LED-Blitz
LichtartInfrarot
SymbologienCB1: Lochmatrix 6 x 6 6 Ziffern dezimal
LeseabstandCB1: 300 ... 520 mm
Lesefeld335 mm x 185 mm bei max. Leseabstand
Auswertefrequenz5 Hz
Objektgeschwindigkeitgetriggert max. 1,5 m/s
MTTFd86 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED-AnzeigeStatus , Funktion , Kommunikation
BetriebsspannungUB24 V DC ± 15% , PELV
BetriebsstromIB200 mA ohne Ausgangstreiber
Schnittstellentyp100 BASE-TX
ProtokollPROFINET IO Real-Time (RT)
Conformance Class B
Netzlastklasse III
Übertragungsrate100 Bit/s
SchnittstellentypEthernet
ProtokollTCP/IP
Übertragungsrate100 MBit/s
Eingangsspannung24 V DC low: < 8 V, high: > 12 V
Anzahl/Typ2 Triggereingänge und Versorgung
max. 4 Steuereingänge
Anzahl/TypVersorgung max. 200 mA und 1 Steuerausgang für Externe Beleuchtung
max. 4 Schaltausgänge parametrierbar
SchaltspannungBetriebsspannung minus Spannungsfall typ. 1,1 V
Schaltstrom100 mA je Ausgang
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Photobiologische SicherheitEN 62471:2008 freie Gruppe
CE-KonformitätCE
Umgebungstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
SchutzartIP67
AnschlussM12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Versorgung+IO)
2 x M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
3 x M12x1 Buchse, 5-polig, A-codiert
( Trigger , Externe Beleuchtung )
Material
GehäuseAluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Masseca. 4000 g
Abmessungen
Höhe101 mm
Breite261 mm
Tiefe171 mm