Wählen Sie Ihr Land

Global

VBG-EP1-KE5-DMD AS-Interface Gateway

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gateway nach der AS-Interface Spezifikation 3.0
  • 2 AS-Interface-Netzwerke
  • Webbasierte Konfiguration
  • Inbetriebnahme über mobile Endgeräte möglich
  • IIoT-fähig dank REST-API
  • Multiprotokollfähig für PROFINET und EtherNet/IP

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
EtherNet/IP™ interface
PROFINET interface
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBG-EP1-KE5-DMD

PROFINET-/EtherNet/IP-Gateway für 2 AS-Interface-Netzwerke
AS-Interface-SpezifikationV3.0
ErdschlussüberwachungEFDintegriert
DiagnosefunktionErweiterte Funktion über Diagnoseschnittstelle
UL File NumberE223772
MTBFbei 40 °C 51,5 a
IP-Adresse
LED-Anzeigesiehe Handbuch
Tastersiehe Handbuch
BemessungsbetriebsspannungUeaus AS-Interface
18 ... 31,6 V
aus AUX
20 ... 30 V
BemessungsbetriebsstromIe≤ 220 mA aus AS-Interface-Strang 1
≤ 60 mA aus AS-Interface-Strang 2
≤ 170 mA aus AUX
SchutzklasseIII
Nennspannungaus AS-Interface
30 V DC
aus AUX
24 V DC
SchnittstellentypFeldbus
Physikalisch2 x RJ-45
ProtokollHTTP
EtherNet/IP
PROFINET IO
Übertragungsrate10 MBit/s / 100 MBit/s , automatische Baudratenerkennung
IP-Adresseüber DHCP
SchnittstellentypService-Schnittstelle
Physikalisch1 x RJ45
Übertragungsrate100 MBit/s
IP-Adresse192.168.1.2
SchnittstellentypSD-Kartensteckplatz
EthernetRJ45
AUX/AS-Interfaceabziehbare Federzugklemmen
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
SchockfestigkeitEN 61131-2:2004
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Kaltstarttemperatur-40 °C (-40 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 95 % nicht kondensierend
Einsatzhöhe≤ 5000 m über NN
SchutzartIP20 (Herstellererklärung)
MaterialPA 66-FR
Masse185 g
Abmessungen
Höhe125 mm
Breite38 mm
Länge99 mm
BauformDIN-Schienen-Befestigung