Wählen Sie Ihr Land

Global

RFID-Auswerteeinheiten

Industrielle RFID-Auswerteeinheit von Pepperl+Fuchs

RFID-Auswerteeinheiten aus der Familie "IDENTControl" nehmen Ihnen die Arbeit der Informationserfassung ab: Zuverlässig steuern sie Schreib-/Lesevorgänge und filtern die Flut der Rohdaten, bevor diese an das übergeordnete Steuerungssystem gelangen. Mit ihren seriellen Schnittstellen und Anbindungen an alle gängigen Feldbussysteme (PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT) sind sie hierfür bestens geeignet. Die Ethernet-Anbindung ermöglicht zudem die bequeme Fernparametrierung mehrerer RFID-Auswerteeinheiten von einem Netzwerk-PC aus. Eine automatisch erzeugte SMS benachrichtigt Sie, sobald Prozesssteuergrößen einen Hardware-Defekt melden.

Bis zu vier verschiedene RFID-Schreib-/Lesegeräte (LF, HF, UHF) können an eine RFID-Auswerteeinheit angeschlossen werden, da der Austausch von Identifikationsdaten über vier separate Kanäle läuft. Sämtliche Anschlüsse sind steckbar. Damit sorgen Sie für unterbrechungsfreie Prozesse, denn die Geräte lassen sich in kürzester Zeit installieren oder austauschen. Bei engem Installationsraum oder auch für kleinere RFID-Applikationen eignen sich die RFID-Auswerteeinheiten vom Typ „IDENTControl Compact“ mit ihrer handlichen Bauweise und Anschlüssen für einen oder zwei RFID-Schreib-/Lesegeräte besonders.

Beide Varianten der IDENTControl verfügen über ein massives Metallgehäuse, während die durchgehende Abschirmung aller RFID-Komponenten von Pepperl+Fuchs eine optimale elektromagnetische Verträglichkeit der gesamten RFID-Systemlösung sicherstellt. Zusätzliche Features wie Kanal-Multiplexing, Triggerung und Digital-Ausgang sind ebenfalls verfügbar.

German
  • German
  • English
  • Korean
  • Chinese
Sprache
Broschüren
Sprache
Dateityp
Dateigröße
Download
Produktinformation - Quick Select Product Guide - Industrielle Sensoren
de
PDF
31 MB
Anwendungsberichte
Sprache
Dateityp
Dateigröße
Download
Applikationsbericht - Vollautomatische Bauteil-Verfolgung für die Fertighausproduktion
de
PDF
280 KB