|
| ![Næste side](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Sidste side](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Produkt |
|
|
produktet 'NBB0,6-3M22-E2' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'NBB0,6-3M22-E2' er allerede på din favorit liste.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Cylindrical, flat, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67, Material: PURfa |
|
|
|
produktet 'NBB0,6-4GM22-E2' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'NBB0,6-4GM22-E2' er allerede på din favorit liste.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M4, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67, Material: PURfa |
|
|
|
produktet 'NBB0,8-4M25-E2' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'NBB0,8-4M25-E2' er allerede på din favorit liste.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Cylindrical, flat, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67, Material: PVCfa |
|
|
|
produktet 'NBB0,8-5GM25-E2' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'NBB0,8-5GM25-E2' er allerede på din favorit liste.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M5, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67, Material: PVCfa |
|
|
|
produktet 'NBB0,8-5GM25-E2-V3' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'NBB0,8-5GM25-E2-V3' er allerede på din favorit liste.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M5, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67, Threading: M8 x 1fa |
|
|
|
produktet 'NBB0,8-F141-E2' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'NBB0,8-F141-E2' er allerede på din favorit liste.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67fa |
|
|
|
produktet 'NBB1,5-5GM25-E2-V3' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'NBB1,5-5GM25-E2-V3' er allerede på din favorit liste.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M5, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67, Threading: M8 x 1fa |
|
|
|
produktet 'NBB1,5-8GM40-Z0' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'NBB1,5-8GM40-Z0' er allerede på din favorit liste.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67fa |
|
|
|
produktet 'NBB1,5-F41-E2' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'NBB1,5-F41-E2' er allerede på din favorit liste.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67fa |
|
|
|
produktet 'NBB1,5-F41-E2-V3' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'NBB1,5-F41-E2-V3' er allerede på din favorit liste.
|
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 3-pin, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67fa |
|
|
| ![Næste side](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Sidste side](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |