|
|   |
Produkt |
|
|
produktet 'PMI120-F90-IU2EP-IO-V15' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'PMI120-F90-IU2EP-IO-V15' er allerede på din favorit liste.
|
Parameterization and diagnosis via IO-Link, Measuring range 0 ... 120 mm, Parameterisable measuring range, Analog current or voltage output, programmable, 2 Push-pull outputs, Switching element function: Analog current or voltage output, programmable 2 switch outputs, programmable, Output polarity: DC, Operating voltage: 12 ... 30 V DC (13 ... 30 V when analog voltage output is parameterized), Type of voltage: DC, Interface type: IO-Link (via C/Q = Pin 4)fa |
|
|
|
produktet 'PMI14V-F112-U-V3' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'PMI14V-F112-U-V3' er allerede på din favorit liste.
|
Analog output 0 ... 10 V, Scalable measuring range, programmable via key, Measuring range 0 ... 14 mm, Switching element function: Analog voltage output, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Output type: 1 voltage output: 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: M8 x 1 connector, 3-pinfa |
|
|
|
produktet 'PMI40-F90-IU2EP-IO-V15' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'PMI40-F90-IU2EP-IO-V15' er allerede på din favorit liste.
|
Parameterization and diagnosis via IO-Link, Measuring range 0 ... 40 mm, Parameterisable measuring range, Analog current or voltage output, programmable, 2 Push-pull outputs, Switching element function: Analog current or voltage output, programmable 2 switch outputs, programmable, Output polarity: DC, Operating voltage: 12 ... 30 V DC (13 ... 30 V when analog voltage output is parameterized), Type of voltage: DC, Interface type: IO-Link (via C/Q = Pin 4)fa |
|
|
|
produktet 'PMI80-F90-IU2EP-IO-V15' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'PMI80-F90-IU2EP-IO-V15' er allerede på din favorit liste.
|
Parameterization and diagnosis via IO-Link, Measuring range 0 ... 80 mm, Parameterisable measuring range, Analog current or voltage output, programmable, 2 Push-pull outputs, Switching element function: Analog current or voltage output, programmable 2 switch outputs, programmable, Output polarity: DC, Operating voltage: 12 ... 30 V DC (13 ... 30 V when analog voltage output is parameterized), Type of voltage: DC, Interface type: IO-Link (via C/Q = Pin 4)fa |
|
|
|
produktet 'PMI104-F90-IE8-V15' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'PMI104-F90-IE8-V15' er allerede på din favorit liste.
|
Analog output 4 mA ... 20 mA, Adjustable switch points, Measuring range 0 ... 104 mm, Switching element function: Analog current output with PNP binary NO, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Output type: 2 switch outputs PNP, NO , reverse polarity protected , short-circuit protected, Output type: 1 current output: 4 ... 20 mA, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
produktet 'PMI104-F90-IU-V1' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'PMI104-F90-IU-V1' er allerede på din favorit liste.
|
Analog output 0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA, Measuring range 0 ... 104 mm, Switching element function: analog, current or voltage output, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Output type: 1 current output: 4 ... 20 mA 1 voltage output: 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: 4-pin, M12 x 1 connector, Degree of protection: IP67fa |
|
|
|
produktet 'PMI120-F90-IE8-V15' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'PMI120-F90-IE8-V15' er allerede på din favorit liste.
|
Analog output 4 mA ... 20 mA, Adjustable switch points, Measuring range 0 ... 120 mm, Switching element function: Analog current output with PNP binary NO, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Output type: 2 switch outputs PNP, NO , reverse polarity protected , short-circuit protected, Output type: 1 current output: 4 ... 20 mA, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
produktet 'PMI120-F90-IU-V1' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'PMI120-F90-IU-V1' er allerede på din favorit liste.
|
Analog output 0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA, Measuring range 0 ... 120 mm, Switching element function: analog, current or voltage output, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Output type: 1 current output: 4 ... 20 mA 1 voltage output: 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: 4-pin, M12 x 1 connector, Degree of protection: IP67fa |
|
|
|
produktet 'PMI14V-F112-U-IO-V31' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'PMI14V-F112-U-IO-V31' er allerede på din favorit liste.
|
Parameterization and diagnosis via IO-Link, Analog output 0 ... 10 V, Measuring range 0 ... 14 mm, Switching element function: Analog voltage output, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Interface type: IO-Link, Output type: voltage output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: M8 x 1 connector, 4-pinfa |
|
|
|
produktet 'PMI210-F110-IU-V1' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'PMI210-F110-IU-V1' er allerede på din favorit liste.
|
Analog output 0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA, Measuring range 0 ... 210 mm, Switching element function: analog, current or voltage output, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Output type: 1 current output: 4 ... 20 mA 1 voltage output: 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: 4-pin, M12 x 1 connector, Degree of protection: IP65fa |
|
|
|   |