|
| |
Produkt |
|
|
produktet 'LS610-DA-P/F1' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'LS610-DA-P/F1' er allerede på din favorit liste.
|
Optical data coupler for PROFIBUS, 120 m detection range, infrared light, M12 plug, Devices for PROFIBUS, Problem-free light beam interruption due to TVT (Telegram Verification Technology), Plug connection for fast mounting, Simple programming without opening the device, Usable up to detection range 0fa |
|
|
|
produktet 'LS610-DA-P/F1/35' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'LS610-DA-P/F1/35' er allerede på din favorit liste.
|
Optical data coupler for PROFIBUS, 240 m detection range, infrared light, M12 plug, Devices for PROFIBUS, Problem-free light beam interruption due to TVT (Telegram Verification Technology), Plug connection for fast mounting, Simple programming without opening the device, Usable up to detection range 0fa |
|
|
|
produktet 'LS610-DA-P/F2' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'LS610-DA-P/F2' er allerede på din favorit liste.
|
Optical data coupler for PROFIBUS, 120 m detection range, infrared light, M12 plug, Devices for PROFIBUS, Problem-free light beam interruption due to TVT (Telegram Verification Technology), Plug connection for fast mounting, Simple programming without opening the device, Usable up to detection range 0fa |
|
|
|
produktet 'LS610-DA-P/F2/35' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'LS610-DA-P/F2/35' er allerede på din favorit liste.
|
Optical data coupler for PROFIBUS, 240 m detection range, infrared light, M12 plug, Devices for PROFIBUS, Problem-free light beam interruption due to TVT (Telegram Verification Technology), Plug connection for fast mounting, Simple programming without opening the device, Usable up to detection range 0fa |
|
|
|
produktet 'LS682-DA-EN/F1' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'LS682-DA-EN/F1' er allerede på din favorit liste.
|
Optical data coupler for fast Ethernet, 150 m detection range, infrared light, 100 Mbit/s data rate, M12 plug, Independent of Ethernet protocol, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Plug connection for fast mounting, No parameterization, Line indicator for signal strengthfa |
|
|
|
produktet 'LS682-DA-EN/F1/35' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'LS682-DA-EN/F1/35' er allerede på din favorit liste.
|
Optical data coupler for fast Ethernet, 300 m detection range, infrared light, 100 Mbit/s transfer rate, M12 plug, Independent of Ethernet protocol, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Plug connection for fast mounting, No parameterization, Line indicator for signal strengthfa |
|
|
|
produktet 'LS682-DA-EN/F2' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'LS682-DA-EN/F2' er allerede på din favorit liste.
|
Optical data coupler for fast Ethernet, 150 m detection range, red light, 100 Mbit/s data rate, M12 plug, Independent of Ethernet protocol, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Plug connection for fast mounting, No parameterization, Line indicator for signal strengthfa |
|
|
|
produktet 'LS682-DA-EN/F2/35' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'LS682-DA-EN/F2/35' er allerede på din favorit liste.
|
Optical data coupler for fast Ethernet, 300 m detection range, red light, 100 Mbit/s data rate, M12 plug, Independent of Ethernet protocol, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Plug connection for fast mounting, No parameterization, Line indicator for signal strengthfa |
|
|
|
produktet 'DAD15-8P' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'DAD15-8P' er allerede på din favorit liste.
|
Optical data coupler, 8 bit parallel data transfer, Very large angle of divergence, Can be connected in series, Connection with spring-loaded terminals, Degree of protection IP67fa |
|
|
|
produktet 'DAD15-8P-R-2388' er nu tilføjet din favorit liste.
produktet 'DAD15-8P-R-2388' er allerede på din favorit liste.
|
Optical data coupler, 8 bit parallel data transfer, Very large angle of divergence, Can be connected in series, Connection with spring-loaded terminals, Degree of protection IP67fa |
|
|
| |