Seleccione su país
Otros certificados
Proceso de desarrollo de productos de ciberseguridad | |
---|---|
TÜV SÜD confirma que Pepperl+Fuchs ha implementado las medidas de ciberseguridad necesarias para garantizar un proceso de desarrollo de última generación para productos de ciberseguridad de acuerdo con la norma IEC 62443-4-1. IEC 62443-4-1:2018 | ![]() |
Sistema de gestión de la seguridad funcional | |
---|---|
La agencia independiente de comprobaciones y evaluaciones de productos, exida, certificó que el sistema de gestión de la seguridad funcional (FSM, del inglés “Functional Safety Management”) de Pepperl+Fuchs cumple con todos los requisitos relevantes de la norma IEC 61508:2010 para el desarrollo de productos con una declaración SIL. IEC 61508:2010 | ![]() |
ISO 27001 Sistema de gestión de la seguridad de la información |
---|
Pepperl+Fuchs SE, Alemania DIN EN ISO/IEC 27001:2017 |