Seleccione su país

Visite el sitio web global

Detección de materiales para productos de papel multicapa

Un sensor de doble hoja serie M18 detecta las capas de un rollo de papel

Un sensor de doble hoja es suficiente para una detección confiable

La aplicación

Las toallas de papel, los pañuelos, el papel higiénico y otros productos similares constan de varias capas de fibra de papel fina. En la producción, cada capa individual de material se desenrolla de su rollo. Las capas se juntan y, por lo general, se fusionan mediante la presión o grabado en relieve de las unidades. En este paso del proceso, se puede utilizar calor y humedad. El polvo de papel seco y húmedo es una condición ambiental inevitable en estas plantas. Todo el proceso se ejecuta a una velocidad muy alta.


El objetivo

Debe asegurarse de que siempre se introduzca la cantidad correcta de capas de papel en la máquina. Si se rompe una red, el proceso debe detenerse inmediatamente. En este caso, se requiere una tasa de reacción en el rango inferior de milisegundos de un solo dígito. La cantidad de capas, su estructura superficial, color o patrones impresos no deben afectar el proceso de detección. La contaminación típica de la aplicación por polvo de papel suelto o adherido no debe influir en el proceso de detección. De forma simultánea, se requiere tecnología de sensores estable y fácil de ajustar. Dado que el material suele ser muy delicado, solo se puede considerar un principio de medición sin contacto.


Sensor ultrasónico de doble hoja

La solución

Si se utiliza un sensor de doble hoja serie M18, solo se necesita un dispositivo para la detección de capas. Sin ningún contacto, la solución detecta si existe la cantidad correcta de capas e inmediatamente indica cualquier error. La detección ultrasónica no se ve afectada por el color o la estructura superficial, ni por factores de interferencia ambiental como el polvo o la suciedad. El dispositivo se puede configurar con la cantidad deseada de capas con mucha facilidad a través de la función de enseñanza.

Sensor ultrasónico de doble hoja

Características técnicas

  • Función de enseñanza intuitiva
  • Es posible un tiempo de reacción corto de hasta 1.5 ms
  • Medición ultrasónica sin contacto
  • Fácil de montar
  • Alineación óptima del emisor y el receptor con el soporte de montaje MH-UDB01
  • IO-Link para diagnósticos y acceso a datos de proceso

Los beneficios

Los sensores ópticos se utilizan a menudo en dichas aplicaciones, pero solo pueden verificar una red entrante a la vez. El sensor de doble hoja UDC-18GS-*IO-* realiza esta tarea para todas las redes de forma simultánea e independiente de las características ópticas del material. Los costos de cableado e instalación se reducen significativamente. El dispositivo funciona perfectamente a velocidades muy altas en la alimentación de material y puede reaccionar a desviaciones en 1.5 milisegundos. Si bien los sensores ópticos se deben limpiar regularmente, el sensor de doble hoja no se ve afectado por el polvo ni la suciedad.


De un vistazo

  • Detección sin contacto de una cantidad definida de capas de papel con un solo dispositivo
  • Tiempo de reacción muy corto en caso de desviación de la cantidad requerida de capas
  • Enseñanza sencilla e intuitiva de la cantidad correcta de capas de papel
  • Detección independiente de las características ópticas del material
  • No se ve afectado por el polvo de papel ni por contaminantes adheridos