Sensores ultrasónicos para medir el diámetro de los rollos y detectar roturas en la red

La aplicación
En el empaquetado automatizado, los materiales se suministran continuamente desde rollos y se guían a través de numerosos rodillos hasta la posición adecuada dentro del proceso. Según el producto que se esté empacando, los materiales pueden variar drásticamente en tamaño, color y textura de la superficie.
También hay muchos elementos que pueden causar detecciones erróneas, como rodillos, discos de sujeción y bordes de carrete. Para garantizar procesos eficientes y confiables, se requieren sensores que puedan ignorar los reflejos no deseados y detectar cualquier tipo de material, incluso en instalaciones con espacio restringido.
El objetivo
En una instalación que envasa chocolates, por ejemplo, las bandejas del producto se mueven a lo largo de las cintas transportadoras. En varias etapas del proceso, se dispensan diferentes materiales desde rollos, como lámina transparente, pergamino negro y etiquetas adhesivas brillantes. Se debe monitorear continuamente la cantidad de material restante en todos los rollos y detectar cualquier rotura. Esto requiere una detección precisa independiente del color y la superficie.

La solución
La serie de sensores ultrasónicos UC-F77 ultracompactos es ideal para cada tarea. Tanto el modelo estándar como el modelo de vista lateral se pueden utilizar para medir el diámetro del rollo. Según el tamaño de los rollos, es posible que se requieran diferentes anchos de haz de sonido. El UC-F77 ofrece capacidad de ajuste del haz de sonido y puede eliminar los reflejos no deseados. Esto permite seleccionar la anchura correcta para cada rollo e ignorar los reflejos no deseados de los rodillos o de otros elementos. Con el UC250-F77, por ejemplo, los rollos de 5 cm de ancho se pueden medir sin detectar el borde del carrete.
Un haz de sonido angosto también es útil para detectar roturas de material entre los rodillos guía. Con el UC-F77, se pueden detectar roturas incluso en un rango cercano. Debido a que los rollos de material a menudo se ubican muy juntos, el modo multiplexado automático está disponible para evitar la interferencia entre los sensores.
Los beneficios
Los sensores ultrasónicos UC-F77 ultracompactos son ideales para aplicaciones en espacios restringidos y para la adaptación de las máquinas existentes. Proporcionan una medición confiable del diámetro del rollo y detectan la rotura del material, independientemente de su tamaño, color o superficie. La sincronización automática evita la interferencia y garantiza mediciones confiables. IO-Link simplifica la parametrización y mejora la comunicación del sensor.
Resumen
- Detección precisa incluso de los materiales más difíciles, como una lámina transparente
- Ancho ajustable del haz de sonido y la capacidad de ignorar reflejos no deseados
- Alta inmunidad al ruido y capacidad de multiplexado para la máxima confiabilidad
- Diseño de carcasa compacto que ahorra espacio, con modelos estándar y de vista lateral
- Comunicación a nivel del sensor con IO-Link