Seleccione su país

Visite el sitio web global

USI-F262-2E5-V19-S2D3 Unidad de evaluación USi-safety

Ventajas clave de un vistazo

  • Categoría 3 PL d (EN ISO 13849) para cada transductor ultrasónico sin redundancia
  • Posible disposición múltiple, ninguna influencia mutua
  • Salidas de seguridad OSSD
  • Cono sonoro ajustable
  • Compensación de temperatura
  • Parametrización, puesta en marcha y generación de informes a través del software de parametrización USi-safety

Mostrar más

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de USI-F262-2E5-V19-S2D3

Unidad de evaluación exclusiva para el sistema de sensores ultrasónicos USi-safety
TipoUnidad de evaluación USi-safety
Rango de detección 1 ... 250 cm
tip. 200 cm
Rango de ajuste1 ... 250 cm
Zona ciega1 cm
Tamaño del objetotipo ∅ 1 cm
Frecuencia del transductortip. 103 kHz
Resolución1 cm
Velocidad del objetoaxial (máx.): tip. 2 m/s (hasta 2,5 m/s)
Reproducibilidad± 0 cm
HistéresisHtip. 0 cm (0 hasta SP1/10)
Influencia de la temperaturacompensación de temperatura automática o manual disponible ,
sin compensación de temperatura: 0,17 %/K
Nivel de prestaciones (PL)PL d
Categoríacat. 3
Período de reaccióntip. 100 ms ( 99 ... 660 ms )
Tiempo de recuperacióntip. 990 ms ( 330 ... 3300 ms )
MTTFd316 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)87 %
Seguro2 A , lento
Tensión de trabajoUB21 ... 28 V CC
tip. 24 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 150 mA
Consumo de potenciaP0max. 3,6 W
Tipo de InterfazUSB 2.0
Modo de entrada2 entradas para los transductors ultrasónicos
1 entrada para el sensor de temperatura
Tipo de salidasalida de seguridad OSSD
Normalmente cerrado, Power FET PNP
OSSD 1.1 y OSSD 1.2
Tensión de conmutaciónmáx. UB
Corriente de conmutación150 mA por salida
Tipo de salidasalida de seguridad OSSD
Normalmente cerrado, Power FET PNP
OSSD 2.1 y OSSD 2.2
Corriente de conmutación150 mA por salida
Tipo de salidaConmutable normalmente abierto/normalmente cerrado, Power FET PNP
salida de señal OUT1
Tensión de conmutaciónmáx. UB
Corriente de conmutación150 mA
Tipo de salidaConmutable normalmente abierto/normalmente cerrado, Power FET PNP
salida de señal OUT2
Tensión de conmutaciónmáx. UB
Corriente de conmutación150 mA
Conformidad con la normativa
EstándaresIEC 60947-5-2
IEC 60204-1
EN ISO 13849
IEC 61326-3-1:2007
IEC/CISPR 11 grupo 1, clase A
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Grado de protecciónIP65
Conexiónpara la fuente de alimentación y las salidas: conector macho M12, 8 pines, línea de conexión máx. 30 m
para el sensor de temperatura: conector hembra M8, 6 pines
para cada transductor ultrasónico: conector hembra M8, 3 pines
para la parametrización: conector hembra Mini USB
Material
CarcasaFundición a presión de aluminio
Masa450 g
Dimensiones
Altura41 mm
Anchura91 mm
Longitud125 mm
PreajusteConsulte las instrucciones originales
Notas generales