Seleccione su país
KFD2-SH-Ex1 Amplificador
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada para sensores SN/S1N o contactos secos aprobados
- Salida de contacto de relé
- Salida de mensaje de error
- Supervisión de fallos de conducción
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
- Hasta PL d conforme a EN/ISO 13849
Mostrar más
Tipo preferido



Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KFD2-SH-Ex1
Tipo de señal | Entrada binaria |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL d |
Conexión | Power Rail o terminales 22+, 23+, 24- | |
Tensión de medición | Ur | 20 ... 35 V CC |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | Ir | ≤ 130 mA |
Pérdida de potencia | 2,1 W | |
Consumo de potencia | max. 2,3 W |
Lado de conexión | Lado de campo | |||||||
Conexión | terminales 10+, 12- | |||||||
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 8,4 V CC / aprox. 11,7 mA | |||||||
Resistencia del conductor | ≤ 50 Ohms, en el área Ex deben tenerse en cuenta las inductancias y capacidades de los cables. | |||||||
Punto de conmutación | ||||||||
| ||||||||
Retardo de respuesta | ≤ 1 ms |
Lado de conexión | Lado de control | |||||||
Conexión | salida I: terminales 13, 14 ; salida II: terminales 15, 21 ; salida III: terminales 16+, 17- | |||||||
Salida I | Relé , señal | |||||||
| ||||||||
Salida II | Relé , señal | |||||||
| ||||||||
Salida III | salida electrónica, pasiva , Mensaje de error | |||||||
|
Frecuencia de conmutación | 5 Hz |
Salida/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida I, II, III contraria | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef |
Indicadores | Indicadores LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Directiva de máquinas | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Seguridad | IEC/EN 61508:2010 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 280 g | |
Dimensiones | 40 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C1 | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | PTB 00 ATEX 2042 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Certificado | TÜV 99 ATEX 1493 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
|
Autorización FM | ||||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.