Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-SRA-Ex4 Amplificador

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 4 canales
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • 50% menos cableado 2 : 1
  • Salida de contacto de relé
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Dirección de la acción reversible

Mostrar más

Approval
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-SRA-Ex4

Tipo de señalEntrada binaria
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Corriente de mediciónIr45 ... 70 mA
Pérdida de potencia1,2 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1-, 2+, 3-; 4-, 5+, 6-
Valores de mediciónconforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 8 V CC / aprox. 8 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Relación impulso/pausamin. 35 ms / min. 35 ms (no función CA) min. 70 ms / min. 70 ms (función CA)
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,15 mA , cortocircuito I > 6 mA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 7, 8 ; salida II: terminales 8, 9 ; salida III: terminales 10, 11 ; salida IV: terminales 11, 12
Salida I ... IVseñal I ... señal IV ; Relé
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm;
Retardo de arranque/Caidaaprox. 30 ms / aprox. 30 ms
Vida útil5 x 106 conmutaciones
Mensaje de error en grupoPower Rail
Frecuencia de conmutación≤ 10 Hz (no función CA) ≤ 3 Hz (función CA)
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/Salidaaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
EntradaEN 60947-5-6:2000
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEZELM 99 ATEX 0009
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia IIC
TensiónUo10 V
CorrienteIo14 mA
AlimentaciónPo35 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máximaUm40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Salida
Cargando contacto230 V CA + 10 % / 2 A / 100 VA / cos φ ≥ 0,7; 40 V CC / 2 A de carga resistiva
Salida de mensaje de error
Tensión segura máximaUm40 V CC
Aislamiento galvánico
Entrada/Entradainexistente
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Autorización UL
Control Diseño116-0145
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUN 04.0003
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Notas generales