LTC50 Guided Level RadarPulscon
Ventajas clave de un vistazo
- Basic device for level measurement in liquids
- Measuring range up to 12 m
- Process connection 3/4 inch thread or with adapter flange
- Temperature range up to 80 °C (176 °F)
- Pressure range up to 6 bar (87 psi)
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN