Seleccione su país
KFD2-CRG2-Ex1.D Amplificador Separador para transmisor
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Transmisores de 2 y tres hilos de entrada y fuentes de corriente de 2 hilos
- Salida 0/4 mA ... 20 mA
- 2 salidas de contacto de relé
- Retardo ajustable con/sin tensión
- Alarma máx./mín. programable
- Función de linealización (máx. 20 puntos)
- Supervisión de fallos de conducción
- Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Mostrar más
Tipo preferido



Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de KFD2-CRG2-Ex1.D
Tipo de señal | Entrada analógica |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Conexión | Power Rail o terminales 23+, 24- | |
Tensión de medición | Ur | 20 ... 30 V CC |
Corriente de medición | Ir | aprox. 130 mA |
Pérdida de potencia | 2 W | |
Consumo de potencia | 2,5 W |
Interface de programación | borne de programación |
Lado de conexión | Lado de campo | ||||||||||||||||
Conexión | terminales 1, 2, 3 | ||||||||||||||||
Entrada I | |||||||||||||||||
|
Lado de conexión | Lado de control | |||||||||||||
Conexión | salida I: terminales 10, 11, 12 salida II: terminales 16, 17, 18 salida III: terminales 8+, 7- | |||||||||||||
Señal de salida | 0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA | |||||||||||||
Salida I, II | señal, relé | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Salida III | señal, analógica | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Retardo de arranque/Caida | 0 ... 250 s , ajustable |
Entrada I | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Salida I, II | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Salida III | ||||||||||||||
|
Entrada/otros circuitos | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida I, II/circuitos restantes | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida I, II, III contraria | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida III/red y error en grupo | Aislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff | |
Interface/Red y error en grupo*) | aislamiento funcional según EN 62103, voltaje de aislamiento nominal 50 Veff |
Indicadores | Indicadores LED , display | |
Elementos de mando | Area de trabajo | |
Configuración | mediante botones de funcionamiento mediante PACTware | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Baja tensión | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Masa | 300 g | ||||||||||
Dimensiones | 40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | TÜV 01 ATEX 1701 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Equipo | terminales 1+, 3- | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Equipo | terminales 2-, 3 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Equipo | terminales 1+, 3 / 2- | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida I, II | terminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida III | terminales 8+, 7- no intrínsecamente segura | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Interfaz | RS 232 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Certificado | TÜV 02 ATEX 1885 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida I, II | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
|
Autorización FM | ||||||||
| ||||||||
Autorización UL | E223772 | |||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |