Seleccione su país
MLV12-54-2563/49/124 Barrera óptica de reflexión contra incendios
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor fotoeléctrico pequeño de protección contra incendios para dispositivos de seguridad en cortafuegos
- Certificados según VdSinforme de test FSA y mantenimiento de control externo (símboloÜ)
- gran protección contra contacto
- Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
Hoja de datosFunciónClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de MLV12-54-2563/49/124
Sensor fotoeléctrico pequeño de protección contra incendios |
Distancia útil operativa | 0 ... 2,1 m (con reflector H60) | |
Distancia del reflector | 0,2 ... 2,1 m | |
Objeto de referencia | Reflector H60 | |
Emisor de luz | LED 645 nm | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 70 mm | |
Ángulo de apertura | 1,5 ° | |
Límite de luz extraña | 50000 Lux |
Indicación de trabajo | LED verde, parpadeo en cortocircuito | |
Indicación de la función | 2 LED amarillos, se encienden cuando el haz de luz está libre, parpadean cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento, se apagan cuando se interrumpe el haz de luz | |
Elementos de mando | Conmutador giratorio para claro/oscuro |
Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
Rizado | máx. 10 % | |
Corriente en vacío | I0 | máx. 40 mA |
Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 300 V CA en grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro, seleccionable | |
Señal de salida | 1 salida NPN- y 1 salida PNP, conmutación continua, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 0,2 A | |
Caída de tensión | Ud | ≤ 2,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | f | ≤ 40 Hz |
Tiempo de respuesta | 10 ms |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Estándares | EN 60947-5-2 insensible al humo hasta 2 dB/m ( EN 54-12 ) |
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Certificados | Certificado de conformidad VdS/DIBt núm. 25020 , número de homologación Z-6.510-2295 |
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Humedad del aire relativa | 30% ... 85% no condensado ; Anticongelación |
Grado de protección | IP67 | ||||||||||
Conexión | Conexión enchufable, con rosca metálica de 5 polos, M12 x 1, giratorio 90° | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | 60 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
|