Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBD1400-R200-2EP-IO-V1 Sensor fotoeléctrico de detección directa

Ventajas clave de un vistazo

  • Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
  • Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C.
  • Alto grado de protección IP69K.
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
Product Compliance: USA - cULus LISTED
IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de OBD1400-R200-2EP-IO-V1

Sensor fotoeléctrico de detección directa
Rango de detección2 ... 1400 mm
Rango de detección mín.100 ... 200 mm
Rango de detección máx.2 ... 1400 mm
Rango de ajuste200 ... 1400 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Diámetro del haz de luzaprox. 50 mm a una distancia de 1400 mm
Ángulo de apertura2 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 60000 Lux
MTTFd724 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde:
fijo: encendido
parpadeo (4 Hz): cortocircuito
parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link
Indicación de la funciónLED amarillo:
fijo: objeto detectado
apagado: ningún objeto detectado
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 18 mA a 24 V Tensión de trabajo
Clase de protecciónIII
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación y diagnóstico
Sensor inteligente tipo 2.4
ID de dispositivo0x111101 (1118465)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso 1 bit
Salida de datos de proceso 2 bits
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es:
C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto/encendido, PNP normalmente cerrado/apagado, IO-Link
/Q - Pin 2: NPN normalmente cerrado/apagado, PNP normalmente abierto/encendido
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
ConexiónConector M12 x 1, 4 polos, 90° giratorio
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 37 g
Dimensiones
Altura50,6 mm
Anchura15 mm
Profundidad41,7 mm
Notas generales