Sin conductor y seguro en todo el centro logístico con sensores ultrasónicos

El sistema de sensor ultrasónicos USi®-safety protege al personal según la norma EN ISO 13849, categoría 3 PL d
La aplicación
En los modernos centros logísticos de todo el mundo, ahora los materiales se transportan utilizando vehículos de guiado automático (AGV, del inglés “Automated Guided Vehicles”), como los montacargas automáticos. Al mover materiales con estos AGV, todas las direcciones de desplazamiento deben estar protegidas de manera confiable para mantener al personal y los objetos en el carril seguros contra colisiones. Se requiere al menos una medida de protección para PL d en la dirección principal de desplazamiento (hacia delante) y al menos una para PL c en las direcciones secundarias (hacia los lados y hacia atrás).
Con las transferencias de carga, se necesita una medida de protección que cumpla con PL d para el desplazamiento de retroceso automático si los palés cargados se recogen o se colocan sobre el suelo. Según el centro logístico, la tecnología de seguridad debe ser resistente a las influencias ambientales como el polvo, la suciedad y la humedad. La resistencia ante las influencias climáticas como el viento, la lluvia y la nieve entra en acción cuando se conduce afuera entre los pasillos.

La solución
USi®-safety es el único sistema de sensor ultrasónico seguro que cumple con la norma EN ISO 13849, categoría 3 PL d. Permite un monitoreo confiable de los espacios tridimensionales, lo que lo convierte en la opción ideal para utilizarlo en equipos de manipulación de materiales. Las unidades del sensor son muy pequeñas y se pueden colocar libremente, lo que significa que se pueden separar de la interfaz de control para un posicionamiento flexible en el espacio extremadamente estrecho de los brazos de la horquilla. La interfaz de control ofrece dos salidas OSSD seguras por canal para el campo de protección ajustable y una salida de conmutación PNP para el campo de advertencia.
El campo de sonido elíptico del transductor ultrasónico tiene un ángulo de apertura de ±17° y ±5°. Se ha optimizado para monitorear un rango 3D y, por lo tanto, a diferencia de los lectores láser, es perfecto para detectar obstáculos que cuelgan de arriba hacia el carril o que se levantan del suelo. Si el sistema de seguridad USi®-safety está instalado en varios AGV independientes que se cruzan entre sí, la supresión de interferencia mutua evita que interfieran en su función. Por lo tanto, no es necesaria una conexión física entre los sistemas USi®-safety.
Características técnicas
- Rango de detección de hasta 2500 mm
- Clase de protección IP: unidades del sensor IP69K, interfaz de control IP65
- Tiempo de reacción: normalmente de 99 ms
- Clasificación de seguridad: en conformidad con la norma EN ISO 13849, categoría 3 PL d
- Temperatura de funcionamiento: –30 °C a 50 °C
Los beneficios
Como el único sensor ultrasónico industrial, el USi®-safety cuenta con la aprobación de seguridad de uso según la norma EN ISO 13849, categoría 3 PL d. Esto significa que los beneficios de la tecnología ultrasónica sobre los sistemas ópticos ahora se pueden utilizar para aplicaciones de seguridad por primera vez. Esto permite que los objetos fabricados en diferentes materiales se detecten de manera confiable. Además, el sensor es resistente a las influencias ambientales como la suciedad, las corrientes de aire, la humedad y factores similares.
Resumen
- El único sistema de sensor ultrasónico para mantener a las personas seguras
- Aprobación de seguridad para el uso de acuerdo con la norma EN ISO 13849, categoría 3 PL d
- Campo de sonido elíptico con un ángulo de apertura de ±17° y ±5°
- Unidad de sensor extremadamente compacta que se puede instalar en los espacios más pequeños
- Resistente a las influencias ambientales, como la suciedad, las corrientes de aire, la humedad y otros factores similares