Seleccione su país

Visite el sitio web global

Diferentes versiones de sensores WILSEN.sonic alineados entre sí
Inteligente. Inalámbrico. Autónomo.

IoT industrial con batería

solución de sensor con LoRaWAN® para

uso en exteriores.

WILSEN.sonic para medición inteligente de distancia y nivel de llenado

  • Sensores IoT inalámbricos de calidad industrial

    Los sensores WILSEN.sonic están diseñados para cumplir con los requisitos industriales. Detectan y transmiten de manera confiable los niveles y las distancias en entornos exigentes sin necesidad de una fuente de alimentación compleja o el cableado del sistema de control.

  • Tecnología LoRa estandarizada

    Mediante el uso de la red internacional estandarizada LoRaWAN®, los sensores WILSEN.sonic transmiten sus mediciones y datos de GPS con eficiencia energética y a kilómetros de distancia.

  • Fácil instalación y funcionamiento

    Los sensores WILSEN.sonic se pueden configurar cómodamente para su propósito previsto a través del acceso remoto al canal de enlace descendente o de forma directa en el sitio con una aplicación para dispositivo móvil (Android o iOS).

  • Máxima precisión y flexibilidad

    Gracias a una resolución de hasta 1 mm, además de un ancho de haz de sonido parametrizable e intervalos de medición ajustables, los sensores WILSEN.sonic se pueden optimizar con precisión para cada aplicación.

Ejemplos de aplicación Ciudades e industrias inteligentes

Gestión de desechos

WILSEN.sonic dentro del contenedor de reciclaje

Están aumentando las exigencias impuestas a las ciudades y los municipios para que ofrezcan a los ciudadanos una forma de vida práctica y ecológica. Los sensores WILSEN.sonic permiten realizar una gestión inteligente de eliminación de desechos, en la que los niveles de llenado de los contenedores de vidrio usado, ropa usada y reciclables se monitorean de forma remota, de modo que los contenedores solo se recojan una vez que se han llenado hasta una cantidad determinada. Esto lleva a una planificación de ruta más eficiente y, por lo tanto, genera menos emisiones, congestión vehicular y ruido en el área urbana.

Al mismo tiempo, este concepto también se puede transferir satisfactoriamente a las amplias instalaciones de las empresas de fabricación donde se utilizan contenedores de reciclaje a gran escala. La integración de los sensores IoT WILSEN.sonic permite optimizar los procesos internos de eliminación de desechos, lo cual ahorra tiempo y dinero.

Silos y tanques de almacenamiento

WILSEN.sonic dentro del silo de almacenamiento

Independientemente de si se trata de materiales a granel de diversos tipos o líquidos : los sensores WILSEN.sonic a batería ofrecen tanto a las instituciones públicas como a las empresas industriales una solución eficiente para obtener información sobre una amplia variedad de contenedores sin necesidad de complejas instalaciones de cableado.

Según el tipo y el tamaño del contenedor, la cartera de Pepperl+Fuchs consta de diversas variantes de sensores WILSEN.sonic con diferentes rangos. Mientras que las versiones con un rango de detección de hasta 2500 mm son ideales para contenedores a granel intermedios (IBC, del inglés “Intermediate Bulk Container”)compactos, la versión de sensores WILSEN.sonic con un rango de detección de hasta 7000 mm se utiliza en tanques de almacenamiento más grandes, como el silo de sal que se muestra aquí. Gracias al alto grado de protección (IP66/67), los sensores también cuentan con una protección confiable en todo momento contra el ingreso de líquidos o partículas de polvo en los contenedores.

Entorno inteligente

Recipientes para retención de agua de lluvia

WILSEN.sonic dentro de recipientes de retención de agua de lluvia

En áreas urbanas selladas con enormes superficies de hormigón, se utilizan recipientes subterráneos de retención de agua de lluvia para mitigar eventos de lluvia intensay evitar inundaciones. Con la ayuda de los sensores WILSEN.sonic, el nivel de agua en estos depósitos se puede monitorear de manera incluso más eficiente: montado de manera inalámbrica en el techo del recipiente de retención, el sensor está protegido contra inundaciones por masas de agua gracias a la clase de protección IP66/67. A continuación, los valores medidos se transmiten de manera confiable desde el recipiente subterráneo. La batería integrada de larga duración y alto rendimiento dura años, lo que evita que el personal de servicio realice descensos frecuentes y prolongados al recipiente.

Gracias a su largo alcance de transmisión, el sensor WILSEN.sonic también puede transmitir niveles de llenado a la pasarela LoRa más cercana, incluso desde recipientes de retención de agua de lluvia remotos sobre la tierra. El amplio rango de temperatura de -25 a 70 °C garantiza un funcionamiento uniforme del sensor, incluso bajo la luz solar directa o en condiciones invernales extremas.

Protección contra inundaciones

WILSEN.sonic debajo de puentes

El riesgo de grandes inundaciones está siempre presente en muchas áreas cercanas a ríos. Los sensores WILSEN.sonic son un componente clave para superar este peligro. Debido a que estos sensores no solo transmiten los niveles de agua, sino también su posición geográfica, los datos de varios sensores instalados en puentes, por ejemplo, se pueden asignar y correlacionar espacialmente.

Esta vista de malla fina del desarrollo de niveles de agua individuales y la inclusión de datos meteorológicos históricos y actuales permiten que los modelos de IA predigan con precisión cuándo y dónde es probable que se produzcan inundaciones. Por lo tanto, se pueden tomar las medidas de protección necesarias antes de que surjan situaciones de crisis. Gracias a la vinculación con los datos meteorológicos actuales, el intervalo de transmisión de los sensores también se puede ajustar automáticamente para que transmitan datos con menos frecuencia en condiciones meteorológicas favorables que cuando se pronostiquen precipitaciones. Esto extiende aún más la vida útil de las baterías, que ya son de larga duración.

Agricultura inteligente

Silos de alimentación

WILSEN.sonic dentro del silo de alimentación

Para comprobar el nivel de llenado de silos agrícolas, la capa exterior a menudo se compacta con un mazo de caucho o una varilla, y el nivel de llenado se determina en función de la resonancia acústica. Naturalmente, este procedimiento no ofrece la precisión de una solución de sensor y, en el caso de los silos más altos, también implica el riesgo de accidentes en escaleras verticales. Sin embargo, la adaptación con una solución de sensor a menudo parece demasiado complicada o propensa a errores: además del problema de garantizar la alimentación al silo, las condiciones ambientales difíciles y los posibles desechos en el sensor hacen casi imposible el uso de numerosos tipos de sensores sin contacto. Asimismo, las soluciones de sensores mecánicos son propensas al desgaste natural de las piezas móviles.

El sensor WILSEN.sonic proporciona una solución para estos casos: el sensor ultrasónico inalámbrico, que no requiere una fuente de alimentación externa, se puede montar fácilmente en el espacio libre superior del silo mediante la placa de montaje suministrada, desde donde transmite datos de nivel de forma continua por radio. En el caso poco probable de que se produzcan depósitos de polvo en el transductor de baja adhesión del sensor, estos generalmente no afectan la confiabilidad de los resultados de la medición gracias al principio de funcionamiento ultrasónico de baja interferencia. Con su amplio rango de temperatura de -25 a 70 °C y el grado de protección IP66/67, el sensor puede soportar fluctuaciones de temperatura en el silo, así como la limpieza del interior del silo con agua.

Fosas de purines

WILSEN.sonic en la parte superior de fosas de purines

La monitorización y el vaciado de las fosas de purines es una de las numerosas tareas de las granjas. Esto generalmente se realiza sobre la base de la experiencia y las inspecciones visuales regulares. No obstante, no se puede descartar por completo que la tarea se olvide durante un corto tiempo, que una válvula deslizante intermedia no se cierre correctamente o que la fosa se desborde debido a lluvias intensas inesperadas. Esto da como resultado trabajos no planificados, contaminación del suelo y, en el peor de los casos, incluso consecuencias legales debido a una posible negligencia.

Con los sensores WILSEN.sonic, este riesgo se puede minimizar con poco esfuerzo. Una vez que se ha montado un sensor en una pluma por encima de la fosa de purines, este monitorea el cumplimiento de los valores límite en todo momento. Si se alcanza el valor límite, la plataforma de IoT notifica al agricultor de manera oportuna. El diseño robusto con un transductor recubierto con PTFE, clase de protección IP66/67 y un amplio rango de temperatura de -25 a 70 °C, también es adecuado para esta exigente aplicación en exteriores.

Proyectos desde el campo…

Más transparencia, rutas optimizadas, monitorización confiable de nivel y modelos de datos avanzados: el sensor ultrasónico inteligente WILSEN ofrece oportunidades para nuevos valores agregados en la gestión municipal de eliminación de desechos, la gestión de aguas residuales y la protección contra inundaciones. Aquí puede obtener información sobre varios proyectos de clientes implementados correctamente.

Topology of a LoRA network with WILSEN sensors

Conocimiento¿Cómo funciona?

Se requiere algo conocido como LoRaWAN (del inglés “Long Range Wide Area Network”, red de área amplia de largo alcance) para transferir los valores medidos de los sensores IoT WILSEN a una plataforma de IoT basada en la nube y evaluarlos allí. Estas redes fácilmente escalables, que están dirigidas en su totalidad a los requisitos de la IoT, se caracterizan por su combinación de bajo consumo de energía, largo alcance y comunicación segura.

Además de los sensores IoT u otros dispositivos finales, esta arquitectura de LoRaWAN generalmente consta de puertas de enlace de largo alcance dispuestas en una topología de estrella. Estas puertas de enlace traducen los datos de los sensores WILSEN a un protocolo compatible con Ethernet y transmiten la información convertida a un servidor de red LoRa. El servidor de red decodifica los datos del sensor y los reenvía a un servidor de aplicaciones para el procesamiento inicial antes de que los datos finalmente puedan evaluarse en una plataforma de IoT.

Al mismo tiempo, la comunicación en la dirección opuesta también es posible a través del servidor de red LoRa y las puertas de enlace: no solo se pueden recibir los datos de los sensores, sino que además se puede configurar cómodamente los parámetros en los sensores WILSEN de forma remota a través del denominado “canal de enlace descendente”. Pepperl+Fuchs ofrece un servicio web gratuito específicamente para este propósito.

Como alternativa, los sensores se pueden parametrizar directamente en el sitio mediante una aplicación para dispositivo móvil.

Videos

Solución de sensor IoT LoRaWAN con batería para uso en exteriores

Los sensores IoT inalámbricos y autónomos de WILSEN suministran datos confiables sobre el nivel de llenado, la distancia, la posición de la válvula y la presencia de objetos a LoRaWAN sin necesidad de conexión por cable. Obtenga más información acerca de su principio funcional y características únicas.

Parametrización de los sensores WILSEN a través del canal de enlace descendente

¿Cómo se parametrizan los sensores WILSEN de Pepperl+Fuchs a través del canal de enlace descendente? En este video, nuestro experto le muestra cómo configurarlo rápida y fácilmente.

Logotipo de miembro de la alianza LoRa

LoRaWAN®Tecnología basada en la IoT con numerosas ventajas

Como miembro de LoRa Alliance®, Pepperl+Fuchs se compromete a ofrecer interoperabilidad de productos y a la implementación mundial de esta tecnología.

La tecnología LoRa ofrece una serie de ventajas especialmente adecuadas para su aplicación con sensores IoT como WILSEN de Pepperl+Fuchs:

  • Conexión de dispositivos a una distancia de hasta 15 km
  • Disponibilidad global e independencia de los proveedores
  • Uso mínimo de energía durante la transmisión
  • Transferencia de datos a través de radio, sin necesidad de cableado del sensor
  • Alta seguridad e integridad
  • Costos bajos de operación

Gracias a estas propiedades, LoRa puede utilizarse para crear redes inalámbricas de gran tamaño con el fin de implementar aplicaciones para ciudades, municipios y diversas industrias. También puede utilizarse para crear redes privadas rentables en las instalaciones de la empresa

Visualización de los diversos socios de WILSEN

Nuestros sociosEstamos conectados de manera óptima y, por lo tanto, podemos recurrir a un amplio grupo de socios de los sectores LoRa e IoT. Benefíciese del conocimiento experto combinado de Pepperl+Fuchs y de sus socios de renombre al implementar sus proyectos.

We are optimally networked and can accordingly draw on a broad pool of partners from the LoRa and IoT sectors. Benefit from the combined expertise of Pepperl+Fuchs and these renowned partners when implementing your projects.

Expertos de Pepperl+Fuchs con un sensor WILSEN en el sitio

Servicios para su éxito

Los sensores ultrasónicos de Pepperl+Fuchs están integrados en nuestro propio centro tecnológico, donde se desarrollan y fabrican los transductores. Durante más de 30 años, nuestro equipo de expertos en innovación ha trabajado continuamente a fin de impulsar la tecnología ultrasónica para las soluciones del mañana. Esto significa que nuestros clientes siempre reciben los productos con mejor rendimiento del mercado.

Support and Tools

No solo ofrecemos excelencia técnica, sino también servicio y asistencia de primera calidad: nos distinguimos por nuestra presencia global, nuestra profunda comprensión de las diferentes industrias y nuestro enfoque en el cliente. Por supuesto, esto también se aplica a nuestra cartera de sensores WILSEN: en esta sección, encontrará una selección de herramientas que lo ayudarán a sacar el máximo provecho de sus sensores y mantener los costos de operación al mínimo posible.

Comuníquese con nosotros