Seleccione su país

Visite el sitio web global

Servicio de información RSS para PANOS

Manténgase informado en todo momento cuando se publique una nueva actualización de software de PANOS, el sistema operativo de los conmutadores Field Connex® Ethernet-APL: con nuestro canal RSS, recibirá una notificación por correo electrónico en su bandeja de entrada inmediatamente después de que se publique una actualización.

Si necesita ayuda para configurar el canal RSS, siga este enlace.

Nota: FIMlet, DTM, otros controladores específicos del sistema y PFDCT NO forman parte de PANOS. Visite la página de detalles del producto de su dispositivo respectivo para obtener más software.

Suscríbase a nuestro canal RSS para mantenerse al día sobre las actualizaciones de PANOS para switches Ethernet-APL. Simplemente, haga clic con el botón derecho del mouse en el logotipo de RSS y copie el enlace en su lector de RSS.

Quick Overview Changes | 1.3.0

  • Ethernet port mirroring enabled: Any port or any combination of ports can be mirrored to one of ports P1 … P4.
  • Temperature stress diagnostics and lifetime prognostics shown on web interface and as value via FDI package.
  • Configuration backup of another switch can be imported as a baseline configuration for the switch. A baseline configuration includes all attributes except for those specific to a switch such as tagging or naming. Thus, a batch of switches can be set to the exact same configuration.
  • Communication statistics intended for the switch itself (port: Dev) is added to data history.
  • SFP physical layer diagnostics for SFP-3, SFP-4 via web interface and FDI package:
    • Data is added to snapshots and the physical layer section
    • Maintenance required alarms are provided for SFP TX/RX power and TX bias current.
  • PROFINET port configuration can be ignored to allow disabling of ports if the DCS system does not handle port settings over PROFINET
  • Various bug fixes

For the complete list of changes included in this update, please refer to the release notes.