Seleccione su país

Visite el sitio web global

Las soluciones integrales para la medición de nivel: interruptores de límite de vibración Vibracon LVL-M3 y -M4.

Interruptores de límite de vibración de las series LVL-M3 y LVL-M4 para medición de niveles

Ya sea en plantas químicas o en la industria de petróleo y gas,los interruptores de límite de vibración detectan de manera confiable el nivel de líquidos. De esta manera, se pueden detectar los valores mínimos o máximos en los tanques, o se puede proteger a las bombas para evitar que se sequen. Con Vibracon LVL-M3 y -M4, Pepperl+Fuchs ofrece dos nuevas series de interruptores de límite de vibración que se pueden utilizar en todo el mundo en atmósferas potencialmente explosivas gracias a sus aprobaciones ATEX e IECEx. Si bien la variante LVL-M3 es la opción ideal para aplicaciones estándar, la variante LVL-M4 también es adecuada para aplicaciones con mayores requisitos de seguridad hasta SIL 3. Una interfaz Bluetooth® permite diagnósticos remotos inteligentes y efectuar con comodidad las pruebas de especificación.

detección del nivel límite en las bombas con la serie Vibracon LVL-M*, Pepperl+Fuchs

Medición de nivel confiable en cualquier aplicación

El modo de funcionamiento de los interruptores de límite de vibración es tan simple como confiable: la horquilla vibratoria del sensor se ajusta en vibración mediante un elemento piezoeléctrico. Tan pronto como un líquido entra en contacto con la horquilla, se produce un cambio en la frecuencia. De esta manera se detecta el nivel límite. Los interruptores de límite de vibración de Pepperl+Fuchs distinguen confiablemente entre espuma, burbujas de aire o depósitos y el medio que se debe detectar. Al mismo tiempo, no se ven afectados por el cambio de las propiedades de los medios y, por lo tanto, detectan de manera confiable el nivel en cualquier aplicación.

Adaptación flexible a diferentes entornos de proceso

Debido a que los interruptores de límite de vibración Vibracon no tienen piezas móviles mecánicas, se caracterizan por una larga vida útil. El principio plug-and-play significa que no es necesario realizar una calibración a diferentes medios, de modo que los sensores se pueden poner en funcionamiento rápida y fácilmente. Se operan mediante botones pulsadores e interruptores DIP en el módulo electrónico.

Además de las versiones compactas,también están disponibles las variantes con extensiones de tubo de hasta 6 m. Esto permite que los interruptores de límite de vibración se utilicen en tanques grandes sin ningún problema. Una amplia selección de conexiones de proceso, que incluye una abrazadera triple para aplicaciones higiénicas, permite una adaptación flexible a diferentes entornos. Además, hay una amplia variedad de módulos electrónicos disponibles a fin de que se pueda encontrar la conexión correcta para cualquier sistema de control de procesos.

Interruptores de límite de vibración y Vibracon LVL-M3 para la medición de nivel

De aplicaciones estándar a aplicaciones seguridad

La variante LVL-M3 es adecuada para el uso universal en todos los líquidos que se pueden bombear. El interruptor de límite de vibración soporta temperaturas de proceso de -40 a +150 °C y presiones de proceso de hasta 40 bar.

La variante LVL-M4 es la solución ideal para aplicaciones con mayores requisitos de seguridad: el interruptor de límite de vibración se puede utilizar para aplicaciones de seguridad de hasta SIL 3 de acuerdo con IEC/EN 61508. Además, el dispositivo soporta temperaturas de proceso de -50 a +150 °C, así como presiones de proceso de hasta 100 bar. Una segunda línea de defensa garantiza que ningún medio pueda escapar a la atmósfera, incluso en caso de daños.

Detección confiable del límite de nivel con Vibracon LVL-M4 con extensión de tubo, Pepperl+Fuchs

Variante Bluetooth® para pruebas de especificación y mantenimiento predictivo

Como un aspecto destacado, la variante LVL-M4 tiene una interfaz Bluetooth® que se puede utilizar para conectar el dispositivo a la aplicación P+F Level. Esta aplicación móvil no solo permite configurar fácilmente el sensor y realizar pruebas de especificación, sino que, además, ofrece indicación de estado y falla, así como tecnología integrada para la detección de corrosión, lo que permite el mantenimiento predictivo.

Con la variante LVL-M4, las pruebas de especificación pueden realizarse no solo a través de la aplicación P+F Level, sino también externamente a través de un botón de prueba integrado o a través de un imán de prueba. Además, las indicaciones de estado y falla se muestran directamente en el dispositivo a través de un módulo LED.

Características destacadas de los interruptores de límite de vibración Vibracon LVL-M3 y -M4

  • La conexión correcta para cada sistema de control de procesos gracias a una gran variedad de módulos electrónicos
  • Puesta en servicio rápida y rentable, ya que no se requiere calibración
  • No hay piezas móviles mecánicas y, por lo tanto, no se requiere mantenimiento, no hay desgaste y son duraderos
  • Funcionamiento a través de botones pulsadores e interruptores DIP en el inserto electrónico
  • Indicaciones opcionales de estado y falla, que se muestran a través del módulo LED o a través de Bluetooth® en la aplicación P+F Level.