26/10/2022Nueva puerta de enlace ASi-3: API REST integrada y servidor web integral para la industria 4.0

Aquí es donde ASi se une con la IoT: La nueva puerta de enlace ASi-3 de Pepperl+Fuchs permite la comunicación en la nube paralela y, por lo tanto, el acceso a datos simples permite una mayor transparencia de procesos. La interfaz API REST permite la implementación paralela de aplicaciones IIoT y comunicación con los PLC. La puerta de enlace con Interfaz AS 3, compatible con protocolos múltiples, admite PROFINET y Ethernet/IP.
Puesta en servicio y diagnóstico sencillos
Otra ventaja de la puerta de enlace es el servidor web integrado. Esto no solo cumple con los requisitos modernos de ciberseguridad, sino que también permite la puesta en servicio y los diagnósticos sencillos y convenientes a través de dispositivos móviles. Toda la configuración y los diagnósticos se realizan a través de un navegador web estándar; no se requiere un conocimiento profundo de la programación de los PLC. El dispositivo también incluye una tarjeta SD para la copia de seguridad de datos, donde se almacenan todos los parámetros. Permite una configuración de puerta de enlace que ahorra tiempo en caso de reemplazo. Esto garantiza una alta disponibilidad de la planta mediante un mínimo tiempo de inactividad.

Diseño de carcasa delgada para obtener más espacio en el gabinete de control
La puerta de enlace ASi-3 no solo ahorra tiempo durante la configuración; el diseño de carcasa extremadamente estrecho de solo 37.9 mm de ancho ahorra espacio en el gabinete de control y reduce los costos asociados. La puerta de enlace está disponible como un maestro único o doble para dos líneas ASI. Se puede conectar un total de 31 (direccionamiento estándar) o 62 (asignación de dirección extendida) dispositivos a una puerta de enlace. Los dispositivos se pueden conectar de manera flexible a la puerta de enlace a través de un cable plano, lo que garantiza la fuente de alimentación y la comunicación.
Desde el sensor en el campo hasta el PLC
Esto significa que la puerta de enlace de interfaz AS se puede utilizar de manera óptima en numerosas aplicaciones, ya sea para controlar transportadores de rodillos en centros logísticos, manipulación automática de equipaje en aeropuertos o llenado automático de botellas. El dispositivo ASi está conectado a un sistema de control a través de la puerta de enlace ASi. Al conectar los módulos ASi G20 a través de una puerta de enlace ASi a un PLC de nivel superior, se impulsan rodillos motorizados de 24 V en centros logísticos, por ejemplo, para que los paquetes se muevan suavemente a lo largo de la línea de transportador. El PLC controla la lógica de la línea transportadora (por ejemplo, la dirección que deben tomar los paquetes en las transiciones) y envía la imagen de datos del proceso a la puerta de enlace ASi. Esto reenvía los datos del proceso a los módulos G20. AS-Interface ofrece longitudes de red de varios cientos de metros así como completa libertad de topología, ya sea en forma de estrella, línea o anillo. Esto lo convierte en la solución ideal para la integración rentable de entradas y salidas descentralizadas en una red de control.
Aspectos destacados de la puerta de enlace ASi-3
- Puesta es servicio y diagnósticos sencillos y convenientes a través de dispositivos móviles gracias al servidor web integrado
- Es adecuada para su uso en aplicaciones IoT: la interfaz REST API permite acceder fácilmente a los datos en paralelo a la comunicación de bus de campo
- El diseño de carcasa extremadamente delgado crea más espacio en el gabinete de control
- Multiprotocolo: PROFINET y Ethernet/IP en un solo dispositivo