Seleccione su país

Visite el sitio web global

Sensor de distancia R1000 para precisión de posicionamiento de hasta un milímetro

Sensor de distancia R1000 para un posicionamiento preciso en aplicaciones de grúas apiladoras o almacenes, Pepperl+Fuchs

Las aplicaciones dinámicas, como la medición de distancia y el posicionamiento en máquinas de almacenamiento y recuperación o automóviles de lanzadera, requieren una alta tasa de medición. El nuevo sensor de distancia R1000 con tecnología de rango de pulsos (PRT) es adecuado para la medición de distancias de alta precisión. Para ello, la dimensión del punto de luz se diseñó de modo que el sensor pueda compensar fácilmente las influencias mecánicas , como las vibraciones y los impactos. Debido a su carcasa compacta, es posible una fácil integración en aplicaciones con espacio de instalación reducido. La luz roja del transmisor para facilitar la alineación del sensor fotoeléctrico y una pantalla integrada garantizan una puesta en servicio y un diagnóstico fáciles de usar.

Sensor de distancia R1000, Pepperl+Fuchs

Precisión incluso a largas distancias

El R1000 ofrece una precisión de < 1 mm en todo el rango de medición, lo que garantiza una ubicación óptima. Esto es posible debido a la tecnología de búsqueda de pulsos (PRT) subyacente. Actualmente se considera el método más preciso para la medición de distancia en el entorno industrial y tiene características de medición excepcionales para aplicaciones exigentes: PRT permite la determinación de la posición sin contacto incluso a grandes distancias, de modo que no se necesitan medidas adicionales para un posicionamiento preciso. Por lo tanto, los dispositivos de la serie R1000 son ideales para aplicaciones exigentes que requieren posicionamiento con precisión de hasta un milímetro. Además, el sensor no es sensible a la luz ambiental,la suciedad o el polvo, lo que abre una amplia gama de aplicaciones para los usuarios.

Dispositivo adicional para ajuste fino

El sensor de distancia R1000 viene con un dispositivo de ajuste opcional que permite un ajuste preciso. Esto garantiza valores de medición muy precisos, incluso a largas distancias.

Sensor de distancia R1000 con marco metálico, Pepperl+Fuchs

Especialmente ahorrador de espacio y resistente.

Con rangos de hasta 150 m y dimensiones del dispositivo de 55 mm x 116 mm x 81 mm, el sensor con rendimiento único se puede integrar incluso en máquinas particularmente pequeñas o en aplicaciones de levantamiento. Debido a que el R1000 posee orificios roscados metálicos como estándar, el montaje se puede realizar directamente a distancias de medición cortas. Hay disponibles accesorios de montaje opcionales para ajustes de largo alcance.

La carcasa compacta se basa en un marco metálico resistente, lo que hace que la serie sea adecuada para su uso en entornos más duros. Debido al láser de clase 1, el uso seguro para los ojos del sensor está garantizado en todo momento sin medidas de protección adicionales.

Aspectos destacados del sensor de distancia R1000

  • Carcasa compacta y robusta para su uso en espacios de instalación reducidos
  • Orificios roscados metálicos para montaje directo a distancias de medición cortas, accesorios de montaje opcionales para ajustes de largo alcance
  • Tecnología de intervalo de pulso para mediciones y posiciones de distancia de alta precisión
  • Es resistente a las influencias ambientales, como la luz ambiental, la contaminación o el polvo
  • Láser de Clase 1 seguro para los ojos