F.SP5.T**.***.1.*.***.***.**** Segment Protector Junction Box
Ventajas clave de un vistazo
- 4 ... 12 outputs Ex ic (FISCO or Entity)
- Brushed enclosure, IP66
- Configurable cable entries for trunk and spurs
- International approvals
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Installation in Zone 2
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN