KC-LCD-48-1R-24VDC Temporizador, Contador
Ventajas clave de un vistazo
- Contador/Temporizador
- Sumando/sustraendo vía 2 entradas separadas
- Controlador de lotes con 1 preselección
- Pantalla LCD de 2 líneas fácil de leer con símbolos para la preselección indicada y el estado de las salida
- Rango de contador y preselección
-999999 a 999999
Valores superiores al máximo y al mínimo sin pérdida de contaje hasta en una década - Sensores PNP y NPN conectables
- Grado de protección IP65 (por la parte delantera)
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR