KC-LCDC-48-2R-230VAC Temporizador, Contador, Tacómetro
Ventajas clave de un vistazo
- Contador/Temporizador/Tacómetro
- Sumando/sustraendo vía 2 entradas separadas
- Contador con dos preselecciones
- Pantalla LCD de 2 líneas con retroiluminación, fácil lectura,símbolos para la preselección y visualización del estado de ambas salidas
- Pantalla multicolor
- Rango de contador y preselección
-999999 a 999999
Valores superiores al máximo y al mínimo sin pérdida de contaje hasta en una década - Sensores PNP y NPN conectables
- Grado de protección IP65 (por la parte delantera)
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR