FI-PFH-TR-AI-370X-GP Placa de terminación HART
Ventajas clave de un vistazo
- Tarjeta de sistema para Schneider Electric, serie Tricon de Triconex
- Homologación TAN48
- Placa terminal HART (ETP) para módulo AI Tricon v10
- Para tarjetas AI de 16 canales 3700, 3700A, 3703E y 3721
- 16 canales
- Lado de campo: terminales roscados enchufables, verdes
- Lado de control: conector hembra ELCO, 56 pines
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL