VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G AS-Interface splitter box
Ventajas clave de un vistazo
- One piece housing
- Simple and fast mounting
- Gold-plated and machined contacts
- Oil and abrasion resistant PUR line appropriate for drag chains
- Immunity to vibration
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Halogen-free
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR