KFD0-HMS-16 Módulo secundario HART MUX
Ventajas clave de un vistazo
- 16 canales
- No precisa alimentación externa
- Entrada de dispositivo de campo HART (revisión 5 a 7)
- Se utiliza con el módulo principal HART MUX KFD2-HMM-16
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR