MLV41-LL-IR-IO/92/136 Fibra óptica
Ventajas clave de un vistazo
- Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones
- Sensibilidad ajustable con progresión continua
- Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido
- Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad
- Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR