PSE2-SC-02 Dispositivo de evaluación de seguridad
Ventajas clave de un vistazo
- Dispositivo de conexión de seguridad
- Para evaluar las barreras ópticas de seguridad de PSE4-SL
- Categoría de seguridad 3 según EN 61496-1
- 24 V CC Tensión de alimentación
- 1 contacto de salida segura
- Se puede alcanzar nivel de rendimiento PLd (EN13849-1)
- Parte integrante de la estructura modular PSE4
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- IT