Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-HLC-Ex1.D Convertidor de lazo HART

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de dispositivo de campo HART con fuente de alimentación del transmisor
  • Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y varias salidas)
  • 3 salidas analógicas 4 mA ... 20 mA
  • Salida de modo disipador y fuente
  • Configurable con el teclado

Mostrar más

Approval
HART® interface
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-HLC-Ex1.D

Tipo de señalEntrada analógica
ConexiónPower Rail o terminales 23+, 24-
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC
Corriente de mediciónIraprox. 120 mA a 24 V CC
Pérdida de potencia2,3 W
Consumo de potencia2,9 W
ConformidadEntrada de dispositivo de campo HART (revisión 5 a 7)
Interface de programaciónborne de programación
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitotip. 24 V / 28 mA
Resistencia de entrada250 Ω , 5 % (terminales 2, 3 y con puente en 5, 6)
Tensión disponible≥ 15,5 V con 20 mA, protección contra cortocircuitos
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 7, 8, 9 , salida II: terminales 13; 14; 15 , salida III: terminales 19, 20, 21
Señal de salidaanalógica
Rango de tensión5 ... 30 V , modo de disipador de alimentación externa
Rango de corriente4 ... 20 mA , (modo fuente o disipador)
Cargamax. 650 Ω , modo fuente
Mensaje de errorreducción de escala I ≤ 2 mA, aumento de escala I ≥ 21.5 mA (según NAMUR NE43) o retención de valor de medición
Otras salidasComunicador HART en los terminales 22, 24
Mensaje de error en grupoPower Rail y LED rojo
Salida I, II, III
Resoluciónmax. 2 µA
Precisión< 20 &micro;A, 10 &micro;A típ.
Temperatura< ± 2 µA/K
Duración de la medición/Retardo de respuestamás tiempo de adquisición de mensaje HART 100 ms
Salida I/II/III/alimentaciónAislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff
IndicadoresIndicadores LED , display
Elementos de mandoArea de trabajo
Configuraciónmediante botones de funcionamiento
mediante PACTware
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masa300 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBASEEFA 07 ATEX 0174
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Equipoterminales 1, 4/3 (con enlace entre los terminales 4 y 5)
TensiónUo25,2 V
CorrienteIo104,9 mA
AlimentaciónPo0,661 W
Capacidad internaCi1,1 nF
Inductancia internaLi0 mH
Equipoterminales 2, 5/3
TensiónUi< 28 V
AlimentaciónPi< 1,33 W
TensiónUo1,1 V
CorrienteIo11,9 mA
AlimentaciónPo4 mW
Capacidad internaCi0 µF
Inductancia internaLi0 mH
Salida I, II, IIIterminales 7, 8, 9; 13, 14, 15; 19, 20, 21 no intrínsecamente segura
Tensión segura máximaUm253 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
CertificadoPF 07 CERT 1142 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización FM
Control DiseñoNo. 116-0129
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 07.0047
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.