S1SD-1AI-1U Amplificador Separador para transmisor
Ventajas clave de un vistazo
- Acondicionador de señal de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC
- Transmisores de 2 y tres hilos de entrada y fuentes de corriente de 2 hilos
- Salida de corriente y tensión
- Precisión 0,1 %
- Configurable mediante interruptores DIP
- Conexión a través de terminales con tornillos
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL