Seleccione su país

Visite el sitio web global

S1SD-1DI-1R Amplificador

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC
  • Entrada para sensores de 2 o 3 hilos o fuentes de alimentación de CA/CC
  • Salida de contacto de relé
  • Función del temporizador
  • Configurable mediante interruptores DIP
  • Conexión a través de terminales con tornillos

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de S1SD-1DI-1R

Tipo de señalEntrada binaria
ConexiónBus de alimentación o terminales 1-, 2+
Tensión de mediciónUr16,8 ... 31,2 V CC
Pérdida de potencia0,6 W
Consumo de potencia1,1 W
Lado de conexiónLado de campo
Sensor NAMUR
Tipo2-hilos
Conexiónterminales 5+, 6
Señalsegún EN 60947-5-6 (NAMUR)
Alimentación de sensor8 V
Circuito abierto< 0,1 mA
Punto de conmutación1,2 ... 2,1 mA
Cortocircuito> 6 mA
Impedancia de entrada1 kΩ
Contacto mecánico
Tipo2-hilos
Conexiónterminales 5+, 6
Alimentación de sensor15 V
Alimentación externa≤ 32 V
Punto de conmutación8 ... 10 V / 1,2 ... 2,1 mA
Impedancia de entrada4 kΩ
Sensor SN
Tipo2-hilos
Conexiónterminales 5+, 6
Alimentación de sensor8 V
Circuito abierto< 0,1 mA
Punto de conmutación1,2 ... 2,1 mA
Cortocircuito> 6 mA
Impedancia de entrada1 kΩ
Sensor CC de 2 hilos
Tipo2-hilos
Conexiónterminales 5+, 6
Señalsegún EN 60947-5-2
Alimentación de sensor16 V / 25 mA , protegido contra cortocircuito
Alimentación externa≤ 32 V
Punto de conmutación2 ... 5 mA
Impedancia de entrada1 kΩ
Sensor S0
Tipo2-hilos
Conexiónterminales 5+, 6
Señalsegún EN 62053-31 , Tipo B
Alimentación de sensor15 V
Punto de conmutación0,15 ... 2 mA
Impedancia de entrada4 kΩ
Sensor NPN
Tipo3-hilos
Conexiónterminales 5+; 6; 7-
Señalsegún EN 60947-5-2
Alimentación de sensor16 V / 25 mA , protegido contra cortocircuito
Alimentación externa≤ 32 V
Punto de conmutación3 ... 5 V
Impedancia de entrada4 kΩ
Sensor PNP
Tipo3-hilos
Conexiónterminales 5+; 6; 7-
Señalsegún EN 60947-5-2
Alimentación de sensor16 V / 25 mA , protegido contra cortocircuito
Alimentación externa≤ 32 V
Punto de conmutación8 ... 10 V
Impedancia de entrada4 kΩ
Fuente de alimentación de CA/CC
Conexiónterminales 7, 8
Señal24 V CA/CC
Punto de conmutación10 ... 15 V
Impedancia de entrada> 680 kΩ
Fuente de alimentación de CA/CC
Conexiónterminales 7, 8
Señal115 V CA/CC
Punto de conmutación40 ... 60 V
Impedancia de entrada> 680 kΩ
Fuente de alimentación de CA/CC
Conexiónterminales 7, 8
Señal230 V CA/CC
Punto de conmutación80 ... 115 V
Impedancia de entrada> 680 kΩ
Lado de conexiónLado de control
Conexiónbornes 3, 4:
Salidaseñal, relé
Cargando contacto253 V CA/2 A/cos φ > 0,7; 126,5 V CA/2 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/2 A de carga resistiva
Corriente de conmutación mínima2 mA / 24 V DC
Retardo de arranque/Caida≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Vida útil107 conmutaciones
Frecuencia de conmutación≤ 10 Hz
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro mediante aislante reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef Tensión de prueba 3 kV, 50 Hz, 1 min.
Entrada/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro mediante aislante reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef Tensión de prueba 3 kV, 50 Hz, 1 min.
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoEN 61010-1:2010
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Gas de poluciónDiseñado para funcionar en condiciones ambientales conformes con ISA-S71.04-1985, nivel de gravedad G3
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Sección transversal0,5 ... 2,5 mm2 (20 ... 14 AWG)
Masaaprox. 60 g
Dimensiones6,2 x 97 x 107 mm (A x L x H) , tipo de carcasa S1
Altura97 mm
Anchura6,2 mm
Profundidad107 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.