F* TB Terminal Boxes Ex d, Aluminum
Ventajas clave de un vistazo
- Ex d and Ex tD certified
- Ex d certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Gas group IIC
- Gas group IIB
- Aluminum enclosure
- Customizable configuration of terminals, cable entries and cable gland types as per specification
- Degree of protection IP66
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN