Yhteydenotto, Koneautomaatio
+358 20 7861 290
Email
Yhteydenotto, Prosessiautomaatio
+358 20 7861 291
Email

Lähestymiskytkimet

Induktiiviset anturit

Induktiiviset läheisyysanturit ovat edullinen valinta useimmille sovelluksille, jotka vaativat tarkkaa ja koskettamatonta metalliesineiden havaitsemista koneissa tai automaatiolaitteissa. Pepperl+Fuchs tarjoaa edelläkävijänä ja markkinajohtajana innovatiivisia, laadukkaita induktiivisia antureita, jotka vastaavat maailmanlaajuisten automaatio- ja prosessinohjausmarkkinoiden tarpeita. Kokemuksemme, joustavuutemme ja asiakaslähtöisyytemme mahdollistavat edelleen yksilöllisten ratkaisujen tarjoamisen vaativimmillekin sovelluksille.

Standardin induktiivisen anturin ominaisuudet:

  • Sileät tai kierteitetyt ruostumatonteräskotelot
  • Napaisuuden suojaus ja oikosulkusuojaus
  • LED -tilan ilmaisu
  • Liitäntätyypit M8-, M12- tai kytkentärasia
  • Mallit PVC-, PUR- tai silikonikaapelilla
  • Lähdöt ovat 2-, 3-, 4-johdin DC, AC-, NAMUR- ja AS-Interface

Sovelluskohtaisen induktiivisen anturin ominaisuudet:

  • Analogiset mallit, joissa on 4-20 mA lähtö
  • Integroitu nopeusmonitori jopa 100 Hz: n asti
  • Paineenkestävät sylinterianturit jopa 500 bar:iin asti
  • Hyväksytyt anturit kaasu- ja pöly Ex-alueille
  • Mallit ruostumattomasta teräksestä
  • Suojausluokka IP68 / IP69k asti (upotettava/korkeapaineinen vesisuihku)
  • Hitsauksen kestävät mallit, joissa on PTFE-pinnoitettu pinta
  • Vähennyskerroin 1, kaikki metallit havaitaan samalla etäisyydellä
  • Eksklusiiviset rauta- ja ei-rautametallien tunnistusmallit
  • Turvallisuustunnistimet, SIL-hyväksyntä
  • Laajennettu lämpötila-alue: -40 °C up to +250 °C

Capacitive Sensors

Capacitive sensors can be used to detect metal objects as well as nearly all other materials. These sensors are often used in applications including level, flow control for detection of liquids, grains and powders.

Standard Capacitive Sensor Product features:

  • 12, 18 and 30 mm cylindrical styles of stainless steel or plastic housings
  • 5mm thin rectangular and long range 80 mm x 80 mm x 40 mm styles
  • Sensor outputs of 3-wire DC and NAMUR output types
  • Models with hazardous area approvals

Magnetic Field Sensors

Our magnetic field sensor selection consists of the M12 housing style for traditional magnetic detection applications. Also offered is a non-contact, piston detection sensor for use with steel hydraulic cylinders. These magnetic sensors offer reliable piston magnet detection and are easily mounted, without the need for mounting slots or holes in the cylinder.


undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.