Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Module de commande de moteur G20 dans un rail de montage
Technologie de convoyage d'entraînement.

Avantages inégalés du boîtier : optimisé pour une intégration transparente et une installation facile.

Modules de commande de moteur de la série G20

Modules de commande de moteur G20 avec différents protocoles de communication

La solution optimale pour chaque application

Le module de commande G20 pour MDR est doté d'une conception mince et optimisée pour les applications qui permet une installation directe dans le rail de montage de la ligne de convoyeurs à rouleaux. Tous les câbles de connexion des détecteurs et des rouleau motorisés sont déjà intégrés au module. Le câble plat pour la communication et/ou l'alimentation peut être facilement inséré lors de la dernière étape.

Avec les protocoles de communication AS-interface, IO-Link et ZPA disponibles, ainsi que la possibilité de commander des rouleaux motorisés de 24 V ou 48 V, la série G20 propose une flexibilité et une efficacité maximales dans votre application de technologie de convoyage !

Avantages

  • Une conception sur mesure pour la technologie de convoyage

    Les modules de la série G20 sont compatibles avec tous les rouleaux motorisés courants et proposent une flexibilité maximale pour une utilisation dans la technologie des convoyeurs. Du fait de la large gamme de variantes et de protocoles, des modules de commande de moteur avec AS-Interface ou interface IO-Link et des modules ZPA avec logique intégrée pour une accumulation de pression nulle sont disponibles.

  • Intégration transparente

    La conception compacte du boîtier et la technologie de perçage sophistiquée permettent une intégration facile et rapide des modules G20 dans une grande variété de lignes de convoyage. La technologie de perçage sans outil permet le pré-assemblage de segments de convoyeur individuels, qui peuvent être mis en service directement sur site.

  • Manutention facile

    En plus d'une installation simple, la série G20 impressionne par son concept de fonctionnement convivial et son afficheur d'état clair. Cela permet de détecter et de corriger les défauts du système à un stade précoce.

  • Rentabilité accrue

    Comme le câble capteur-actionneur est déjà intégré dans le module, aucun câble supplémentaire n'est requis pour le câblage. Selon les exigences de l'application, les rouleaux motorisés peuvent être contrôlés avec 24 V ou 48 V ; comme les rouleaux motorisés 48 V offrent de meilleures performances, il est possible d'installer moins de blocs d'alimentation le long de la ligne de convoyeurs et d'exploiter pleinement les économies potentielles.

Série G20 en cours d'utilisation

Avantages inégalés du boîtier

Les modules de commande de moteur compacts de la série G20 de Pepperl+Fuchs pour le contrôle des rouleaux motorisés 24 V ou 48 V CC impressionnent par leur concept de boîtier unique. Grâce à leur conception compacte, les modules de commande de moteur G20 peuvent être installés directement dans le rail de montage d'un convoyeur à rouleaux.

Différents protocoles pour une flexibilité maximale

Les modules G20 de Pepperl+Fuchs sont disponibles avec différents protocoles, comme AS-Interface ou IO-Link, ou sous forme d'unités ZPA autonomes. Ainsi, la solution optimale peut être sélectionnée pour chaque application de convoyeur à rouleaux.

Caractéristiques des variantes G20

En savoir plus sur les caractéristiques sophistiquées des différents modules de commande de moteur G20.

Module de commande de moteur G20 dans un rail de montage

Conception de boîtier compacte

Le boîtier des modules de commande de moteur G20 est conçu pour être intégré dans le rail de montage de manière particulièrement compacte.

Module de commande de moteur G20 dans un rail de montage

Concept de montage sans outil

Tous les modules sont équipés d'une connexion de câble plat qui permet une installation sans outil à l'aide de la technologie de perçage. Les câbles de capteur et d'actionneur sont également intégrés au module, ce qui permet de configurer la ligne de convoyage de manière économique, sans connaissances particulières.

segments de convoyeur pré-assemblés sur un rack

Pré-assemblage de segments de convoyeur individuels

Vous avez la possibilité de commander des segments de convoyeur individuels pré-assemblés avec tous les modules et réglages. Lors de la dernière étape, le câble plat jaune et les capteurs sont intégrés sur site afin que le système puisse être remis en service immédiatement.

Module de commande de moteur G20 avec IO-Link sur une zone tampon

Utilisation des avantages d'IO-Link

Le module G20 avec IO-Link révèle tous ses avantages avec une densité d'E/S élevée, comme dans les zones tampons, les points de tri ou les intersections avec les ascenseurs, où il assure un flux fiable des marchandises. Il recueille jusqu'à huit signaux numériques et contrôle jusqu'à quatre rouleaux motorisés simultanément.

Comparaison des technologies

Obtenez une présentation des avantages des protocoles de communication disponibles et des applications auxquelles ils conviennent le mieux.

La solution optimale pour chaque application

Les modules de la série G20 permettent de contrôler la fonctionnalité de démarrage/d'arrêt, le sens de rotation, l'accélération/la décélération, ou encore la vitesse des rouleaux motorisés d'un système de convoyage. Ils sont également capables de collecter des E/S numériques, permettant ainsi aux opérateurs du système de choisir la solution la mieux adaptée à leur cas d'utilisation spécifique.

assistance technique

Une solution adaptée à votre application de système de convoyage

Avec Pepperl+Fuchs comme partenaire dans le domaine de la communication industrielle, vous bénéficiez d'une solution complète pour les systèmes convoyeurs. Outre les différents modules G20 pour le contrôle des rouleaux motorisés CC, nous vous proposons l'infrastructure adéquate pour configurer des lignes de convoyeurs flexibles et économiques.

En plus de la gamme AS-Interface et IO-Link en constante évolution, nous travaillons déjà sur d'autres interfaces qui permettront aux planificateurs de systèmes de configurer des solutions individuelles pour leurs systèmes de convoyeurs à l'avenir grâce à un principe modulaire.

Fabricants de rouleaux motorisés pris en charge

  • Interroll
  • Itoh Denki
  • Pulseroller
  • Rulmeca
  • Unidrive
  • Winroller

Les rouleaux motorisés que vous utilisez ne sont pas dans cette liste ? N'hésitez pas à nous contacter pour vérifier que nous pouvons réaliser une ingénierie de votre système et configurer une solution individuelle pour votre application.

Téléchargements

Nous contacter

Vous recherchez une solution adaptée à votre application de convoyage et vous aimeriez en savoir plus sur les différents modules de la série G20 pour le contrôle des rouleaux motorisés ? Nous serions ravis de vous aider. Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.