Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DKX4-101 Raritan Dominion KVM-over-IP Switch

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Allows direct connection from a VisuNet Remote Monitor (with RM Shell 5.2 or newer) to a host system
  • Supports concurrent remote and local access to an Operator Workstation
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à DKX4-101

Raritan Dominion KVM-over-IP Switch
Input voltage5 V DC
Power supply100 ... 240 V 50-60Hz, 12.5 W / 20 W max/operating
Interface typeFront side: 1 x DC, 1x Ethernet, Serial Admin, 1x USB-B to Server, HDMI to Server
Back side: HDMI out, USB K/M, Terminal Block. Factory Reset Button
Operating temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Relative humidity20 % ... 80 %
ConnectionLocal connection:
HDMI passthrough port, 2x USB-A port for keyboard and mouse control
Remote connection:
1 Gigabit Ethernet (RJ-45) port IPv6/IPv4 dual stack, TCP/IP
Mass0.65 kg
Dimensions140 mm x 144 mm x 30 mm (l x w x h)
MountingZero-U form factor; rack mountable vertically or horizontally (bracket kit included)
Scope of delivery1 locking power cord
1 HDMI cable
1 USB-B to USB-A cable
1 mounting bracket kit
Notes générales